Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163041==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450HR 80010582 Öffnet bei Anstieg 121,1 °C [250 °F] 101,7 °C [215 °F]
2450HR 80030285 Öffnet bei Anstieg 22,8 °C [73 °F] 7,2 °C [45 °F]
2450HR 80040479 Öffnet bei Anstieg 105,6 °C [222 °F] 83,3 °C [182 °F]
2450HR 80750324 Schließt bei Anstieg 30,0 °C [86 °F] 43,3 °C [110 °F]
2450HR 80920063 Öffnet bei Anstieg 82,2 °C [180 °F] max. min. 71,1 °C [160 °F]
2450HR 80980259 Öffnet bei Anstieg 79,4 °C [175 °F] 68,9 °C [156 °F]
2450HR 81460048 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 50,0 °C [122 °F]
2450HR 86570001 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 65,6 °C [150 °F]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    2450HR-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    2450HR-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    2450HR-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink