Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450A 02950006 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 56,1 °C [133 °F]
2450A 02950007 Schließt bei Anstieg min. 61,7 °C [143 °F] 87,8 °C [190 °F]
2450A 02950008 Öffnet bei Anstieg 56,1 °C [133 °F] min. 32,2 °C [90 °F]
2450A 02950010 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] min. 58,9 °C [138 °F]
2450A 03610011 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 66,1 °C [151 °F]
2450A 05690001 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 57,2 °C [135 °F]
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    2450A-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● 9,9 mm hoch ● UL

    Quadratisches Feld

    2450A-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● 9,9 mm hoch ● UL

    Quadratisches Feld

    2450A-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● 9,9 mm hoch ● UL

    Quadratisches Feld

    2450A-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● 9,9 mm hoch ● UL