Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3450RG 80040512 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 38,9 °C [102 °F]
3450RG 80880371 Schließt bei Anstieg 81,1 °C [178 °F] 92,7 °C [199 °F]
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    3450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    3450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    3450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    3450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink