Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450RG 80010552 Schließt bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 57,8 °C [136 °F]
2450RG 80020652 Schließt bei Anstieg 45,0 °C [113 °F] 75,0 °C [167 °F]
2450RG 80040463 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 78,3 °C [173 °F]
2450RG 80820923 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 51,7 °C [125 °F]
2450RG 82040035 Öffnet bei Anstieg 99,4 °C [211 °F] 80,0 °C [176 °F]
2450RG 84210016 Öffnet bei Anstieg 144,4 °C [292 °F] 140,0 °C [284 °F]
2450RG 84210016 Öffnet bei Anstieg 144,4 °C [292 °F] 140,0 °C [284 °F]
2450RG 85770007 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]
2450RG 85890011 Schließt bei Anstieg 32,2 °C [90 °F] 40,6 °C [105 °F]
2450RG 86930002 Öffnet bei Anstieg 110,0 °C [230 °F] 87,8 °C [190 °F]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    2450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    2450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    2450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink