Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2455RM 80580181 Öffnet bei Anstieg 115,6 °C [240 °F] Manuell
2455RM 80750327 Öffnet bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] Manuell
2455RM 80820998 Öffnet bei Anstieg 106,1 °C [223 °F] Manuell
2455RM 80980261 Öffnet bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] Manuell
2455RM 81740201 Öffnet bei Anstieg 98,9 °C [210 °F] Manuell
2455RM 81740201 Öffnet bei Anstieg 98,9 °C [210 °F] Manuell
2455RM 82540070 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] Manuell
2455RM 85010006 Öffnet bei Anstieg 83,3 °C [182 °F] Manuell
2455RM 86040003 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] Manuell
2455RM 86040003 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] Manuell
2455RM 86230002 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] Manuell
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    2455RM-Serie
    Hochstrom ● Manuell ● Phenol ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2455RM-Serie
    Hochstrom ● Manuell ● Phenol ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0