Suchergebnisse
PRODUKT | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |
---|---|---|---|---|
![]() |
3455RC 00750246 | Öffnet bei Anstieg | 76,7 °C [170 °F] | 60,0 °C [140 °F] |
![]() |
3455RC 01000220 | Öffnet bei Anstieg | 18,3 °C [65 °F] | -1,1 °C [30 °F] |
![]() |
3455RC 01000221 | Öffnet bei Anstieg | 23,9 °C [75 °F] | 4,4 °C [40 °F] |
![]() |
3455RC 01000222 | Öffnet bei Anstieg | 29,4 °C [85 °F] | 12,8 °C [55 °F] |
![]() |
3455RC 01000223 | Öffnet bei Anstieg | 35,0 °C [95 °F] | 18,3 °C [65 °F] |
![]() |
3455RC 01000224 | Öffnet bei Anstieg | 40,6 °C [105 °F] | 23,9 °C [75 °F] |
![]() |
3455RC 01000225 | Öffnet bei Anstieg | 46,1 °C [115 °F] | 29,4 °C [85 °F] |
![]() |
3455RC 01000226 | Öffnet bei Anstieg | 51,7 °C [125 °F] | 35,0 °C [95 °F] |
![]() |
3455RC 01000227 | Öffnet bei Anstieg | 57,2 °C [135 °F] | 40,6 °C [105 °F] |
![]() |
3455RC 01000228 | Öffnet bei Anstieg | 62,8 °C [145 °F] | 46,1 °C [115 °F] |
![]() |
3455RC 01000229 | Öffnet bei Anstieg | 68,3 °C [155 °F] | 51,7 °C [125 °F] |
![]() |
3455RC 01000230 | Öffnet bei Anstieg | 73,9 °C [165 °F] | 57,2 °C [135 °F] |
![]() |
3455RC 01000231 | Öffnet bei Anstieg | 79,4 °C [175 °F] | 62,8 °C [145 °F] |
![]() |
3455RC 01000232 | Öffnet bei Anstieg | 85,0 °C [185 °F] | 68,3 °C [155 °F] |
![]() |
3455RC 01000233 | Öffnet bei Anstieg | 90,6 °C [195 °F] | 73,9 °C [165 °F] |
![]() |
3455RC 01000234 | Öffnet bei Anstieg | 96,1 °C [205 °F] | 78,9 °C [174 °F] |
![]() |
3455RC 01000235 | Öffnet bei Anstieg | 101,7 °C [215 °F] | 85,0 °C [185 °F] |
![]() |
3455RC 01000236 | Öffnet bei Anstieg | 107,2 °C [225 °F] | 90,6 °C [195 °F] |
![]() |
3455RC 01000237 | Öffnet bei Anstieg | 112,8 °C [235 °F] | 96,1 °C [205 °F] |
![]() |
3455RC 01000238 | Öffnet bei Anstieg | 118,3 °C [245 °F] | 101,7 °C [215 °F] |
![]() |
3455RC 01000239 | Öffnet bei Anstieg | 123,9 °C [255 °F] | 107,2 °C [225 °F] |
![]() |
3455RC 01000240 | Öffnet bei Anstieg | 135,0 °C [275 °F] | 117,8 °C [244 °F] |
![]() |
3455RC 01000241 | Öffnet bei Anstieg | 146,1 °C [295 °F] | 129,4 °C [265 °F] |
![]() |
3455RC 01000242 | Öffnet bei Anstieg | 157,2 °C [315 °F] | 135,0 °C [275 °F] |
![]() |
3455RC 01000242 | Öffnet bei Anstieg | 157,2 °C [315 °F] | 135,0 °C [275 °F] |
![]() |
3455RC 01000243 | Schließt bei Anstieg | 1,7 °C [35 °F] | 21,1 °C [70 °F] |
![]() |
3455RC 01000244 | Schließt bei Anstieg | 25,6 °C [60 °F] | 32,2 °C [90 °F] |
![]() |
3455RC 01000245 | Schließt bei Anstieg | 26,7 °C [80 °F] | 43,3 °C [110 °F] |
![]() |
3455RC 01000246 | Schließt bei Anstieg | 37,8 °C [100 °F] | 54,4 °C [130 °F] |
![]() |
3455RC 01000247 | Schließt bei Anstieg | 48,9 °C [120 °F] | 65,6 °C [150 °F] |
![]() |
3455RC 01000248 | Schließt bei Anstieg | 60,0 °C [140 °F] | 76,7 °C [170 °F] |
![]() |
3455RC 01000249 | Schließt bei Anstieg | 60,0 °C [140 °F] | 87,8 °C [190 °F] |
![]() |
3455RC 01000250 | Schließt bei Anstieg | 82,2 °C [180 °F] | 98,9 °C [210 °F] |
![]() |
3455RC 01000251 | Schließt bei Anstieg | 93,3 °C [200 °F] | 110,0 °C [230 °F] |
![]() |
3455RC 04870003 | Öffnet bei Anstieg | 180,0 °C [356 °F] | 163,3 °C [326 °F] |
![]() |
3455RC 80010562 | Öffnet bei Anstieg | 176,7 °C [350 °F] | 162,8 °C [325 °F] |
![]() |
3455RC 80560167 | Öffnet bei Anstieg | 182,2 °C [360 °F] | min. 167,8 °C [334 °F] |
![]() |
3455RC 80820824 | Öffnet bei Anstieg | 82,2 °C [180 °F] | min. 65,0 °C [149 °F] |
![]() |
3455RC 80890026 | Öffnet bei Anstieg | 260,0 °C [500 °F] | 226,7 °C [440 °F] |
![]() |
3455RC 81570200 | Öffnet bei Anstieg | 201,7 °C [395 °F] | min. 187,8 °C [370 °F] |
![]() |
3455RC 82140037 | Öffnet bei Anstieg | 232,2 °C [450 °F] | 212,8 °C [415 °F] |
![]() |
3455RC 86770001 | Öffnet bei Anstieg | 246,1 °C [475 °F] | 210,0 °C [410 °F] |
![]() |
3455RC 87090001 | Öffnet bei Anstieg | 232,2 °C [450 °F] | 190,6 °C [375 °F] |
SEITE | |
---|---|
![]() |
Vorkonfigurierte Redi-Temp. Vorkonfiguriert mit gleichen Temperatur-Sollwerten, Anschluss und Halterung für schnelle Probennahme, Prüfung und Bearbeitungszeit. |
![]() |
Vorkonfigurierte Redi-Temp. Vorkonfiguriert mit gleichen Temperatur-Sollwerten, Anschluss und Halterung für schnelle Probennahme, Prüfung und Bearbeitungszeit. |
DOKUMENT | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
---|
Test Tab