Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450A 02950006 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 56,1 °C [133 °F]
2450A 02950007 Schließt bei Anstieg min. 61,7 °C [143 °F] 87,8 °C [190 °F]
2450A 02950008 Öffnet bei Anstieg 56,1 °C [133 °F] min. 32,2 °C [90 °F]
2450A 02950010 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] min. 58,9 °C [138 °F]
2450A 03610011 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 66,1 °C [151 °F]
2450A 05690001 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 57,2 °C [135 °F]
2450A 80440041 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 56,1 °C [133 °F]
2455RA 01060033 Schließt bei Anstieg min. 35,0 °C [95 °F] 57,2 °C [135 °F]
2455RA 01060034 Schließt bei Anstieg min. 62,8 °C [145 °F] 79,4 °C [175 °F]
2455RA 05280007 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 55,8 °C [132,5 °F]
2455RA 05380003 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 55,8 °C [132,5 °F]
  • SEITE
    11
    Quadratisches Feld

    Wärmemelder
    Entworfen für Rauch-/Wärmemelder in Industrie-, Wohn- und Geschäftsanwendungen.

    Quadratisches Feld

    Thermostate/Thermalschalter
    Unterbricht den elektrischen Kontakt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Versionen für kommerzielle Anwendungen, extreme Umgebungsbedingungen und Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik.

    Quadratisches Feld

    Kommerziell
    12,7 mm [0,5 in] Schnapp-Thermostate zur möglichen Verwendung in kleinen/großen Anwendungen, Büroausrüstung, HLK/R und Hitze-/Rauchmeldern.

    Quadratisches Feld

    2455RA-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL

    Quadratisches Feld

    2455RA-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL

    Quadratisches Feld

    2455RA-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL

    Quadratisches Feld

    2450A-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● 9,9 mm hoch ● UL

    Quadratisches Feld

    2450A-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● 9,9 mm hoch ● UL

    Quadratisches Feld

    2450A-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● 9,9 mm hoch ● UL

    Quadratisches Feld

    2455RA-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL

    Quadratisches Feld

    2450A-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● 9,9 mm hoch ● UL