Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450CMG 80020680 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 80750343 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] Manuell
2450CMG 81000405 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] Manuell
2450CMG 81000405 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] Manuell
2450CMG 81840032 Öffnet bei Anstieg 218,3 °C [425 °F] Manuell
2450CMG 82090129 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 85170015 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 87610002 Öffnet bei Anstieg 143,3 °C [290 °F] Manuell
2450HRG 80040471 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] 40,6 °C [105 °F]
2450HRG 80040472 Öffnet bei Anstieg 85,6 °C [186 °F] 74,4 °C [166 °F]
2450HRG 80750322 Öffnet bei Anstieg 82,2 °C [180 °F] 71,1 °C [160 °F]
2450RCHG 8138051 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 121,1 °C [250 °F]
2450RCHG 8138052 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 65,6 °C [150 °F]
2450RG 80010552 Schließt bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 57,8 °C [136 °F]
2450RG 80020652 Schließt bei Anstieg 45,0 °C [113 °F] 75,0 °C [167 °F]
2450RG 80040463 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 78,3 °C [173 °F]
2450RG 80820923 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 51,7 °C [125 °F]
2450RG 82040035 Öffnet bei Anstieg 99,4 °C [211 °F] 80,0 °C [176 °F]
2450RG 84210016 Öffnet bei Anstieg 144,4 °C [292 °F] 140,0 °C [284 °F]
2450RG 85770007 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]
2450RG 85890011 Schließt bei Anstieg 32,2 °C [90 °F] 40,6 °C [105 °F]
2450RG 86930002 Öffnet bei Anstieg 110,0 °C [230 °F] 87,8 °C [190 °F]
2455RCG 80020646 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 218,3 °C [425 °F]
2455RCG 80750328 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] 140,6 °C [285 °F]
2455RCG 80820930 Öffnet bei Anstieg 257,2 °C [495 °F] 215,0 °C [419 °F]
2455RCG 80950165 Öffnet bei Anstieg 218,3 °C [425 °F] 184,4 °C [364 °F]
2455RCG 81170348 Öffnet bei Anstieg 250,0 °C [482 °F] 205,0 °C [401 °F]
2455RCG 81740176 Öffnet bei Anstieg 104,4 °C [220 °F] 80,0 °C [176 °F]
2455RCG 81890022 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 93,3 °C [200 °F]
2455RCG 82090073 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] 132,2 °C [270 °F]
2455RCG 86210166 Öffnet bei Anstieg 250,0 °C [482 °F] 211,1 °C [412 °F]
2455RMG 00820567 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] Manuell
2455RMG 01470014 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] Manuell
2455RMG 05950006 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] Manuell
2455RMG 80840052 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] Manuell
2455RMG 82180028 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] Manuell
2455RMG 86210124 Öffnet bei Anstieg 57,2 °C [135 °F] Manuell
3450CMG 80020578 Öffnet bei Anstieg 126,7 °C [260 °F] Manuell
3450CMG 80020658 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] Manuell
3450CMG 80020658 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] Manuell
3450CMG 80040505 Öffnet bei Anstieg 198,9 °C [390 °F] Manuell
3450RCG 80430252 Schließt bei Anstieg 144,4 °C [292 °F] 200,0 °C [392 °F]
3450RCG 82140045 Öffnet bei Anstieg 196,1 °C [385 °F] 121,1 °C [250 °F]
3450RCG 82700033 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 200,0 °C [392 °F]
3450RCG 82850093 Öffnet bei Anstieg 182,2 °C [360 °F] 160,0 °C [320 °F]
3450RCG 82850104 Öffnet bei Anstieg 165,6 °C [290 °F] 143,3 °C [290 °F]
3450RG 80040512 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 38,9 °C [102 °F]
3450RG 80880371 Schließt bei Anstieg 81,1 °C [178 °F] 92,7 °C [199 °F]
3455RBVG 0330048 Öffnet bei Anstieg 80,0 °C [176 °F] 67,8 °C [154 °F]
3455RBVG 0330052 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 72,8 °C [163 °F]
  • Nächste 14 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    21
    Quadratisches Feld

    Goldkontakte
    WE-1-Kontakte mit Übergangsstelle mit Goldlegierung für Anwendungen mit geringer Spannung.

    Quadratisches Feld

    Goldkontakte
    WE-1-Kontakte mit Übergangsstelle mit Goldlegierung für Anwendungen mit geringer Spannung.

    Quadratisches Feld

    SX-Serie
    Bis zu 7 A AC und DC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Große Auswahl an Betätigern, Anschlüssen und Kontakten ● 4,8 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 Nummer

    Quadratisches Feld

    SM-Serie
    Bis zu 5 A AC und DC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Große Auswahl an Betätigern, Anschlüssen und Kontakten ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 Nummer

    Quadratisches Feld

    LP-Serie
    3,5 psi bis 150 psi ● werksseitig oder vor Ort einstellbar ● Goldkontakte ● 500 psi Nachweis ● konfigurierbar ● Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Technologie ● viele Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    ME-Serie
    25 psi bis 350 psi ● werksseitig oder vor Ort einstellbar ● Goldkontakte ● 4.000-sicher ● Option zur Smart-Diagnose-Technologie ● einfach konfigurierbar ● viele Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    Wärmemelder
    Entworfen für Rauch-/Wärmemelder in Industrie-, Wohn- und Geschäftsanwendungen.

    Quadratisches Feld

    HM-Serie
    Bis zu 4 A AC (400 Hz) und DC ● SPDT ● Große Auswahl an Hilfsbetätigern und Anschlüssen ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Basisschalter
    Mit Standard- und Miniaturgrößen und einem Bereich von 0,1 A bis 26 A bieten die Mehrzweck-Basisschalter vielfältige Optionen für Betätiger, Anschlüsse, Betrieb und Temperatur.

    Quadratisches Feld

    PBN1-Serie
    1 Zoll-H2O bis 50 Zoll-H2O ● SPNO ● Erkennt Luft ● Differenzial, Vakuumanzeige, Anzeige ● Lebensdauer: bis zu 20 Millionen Zyklen ● 8 psi oder 15 psi Prüfdruck

    Quadratisches Feld

    LE-Serie
    3,5 psi bis 150 psi ● werksseitig oder vor Ort einstellbar ● Goldkontakte ● 500 psi Nachweis ● konfigurierbar ● Option zur Smart-Diagnose-Technologie ● viele Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    HP-Serie
    100 psi bis 4500 psi ● Werkseinstellung ● Silber- und Goldkontakte ● 10.000-sicher ● konfigurierbar ● Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech. ● viele Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    PBN3-Serie
    1 Zoll-H2O bis 6,5 Zoll-H2O ● SPDT-Arbeitskontakte, -Ruhekontakte ● Erkennt Luft oder kompatible Flüssigkeiten ● relativ ● Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen ● 15 psi oder 80 psi Prüfdruck

    Quadratisches Feld

    1CPS-Serie
    Einzelkopf-Seilzug ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Silber- und Goldkontakte

    Quadratisches Feld

    MH-Serie
    40 psi bis 500 psi ● werksseitig oder vor Ort einstellbar ● Goldkontakte ● 6.000-sicher ● einfach konfigurierbar ● zahlreiche Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    AT-Serie
    Kippschalter aus Edelstahl ● MIL-PRF-8805/26/98 ● 0,1 A bis 5 A beständig ● Silber- und Goldkontakte ● Große Auswahl an Betätigern, Anschlüssen und Aktionen

    Quadratisches Feld

    2CPS-Series
    Doppelkopf-Seilzug ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Silber- und Goldkontakte

    Quadratisches Feld

    GK-Serie
    Metallgehäuse für große Türen/Käfige ● Einzigartige Reibungsfunktion ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Silber- und Goldkontakte

    Quadratisches Feld

    5000-Serie
    0,5 psi bis 150 psi ● Werkseinstellung ● Goldkontakte ● 500 psi Nachweis ● Schrauben-Nr. 8-32, 1/4-Zoll-Flachstecker, Metripak

    Quadratisches Feld

    Gefahrenbereich-Grenzschalter
    Für raue oder explosive Umgebungen umfassen Schalteroptionen unter anderem funkenfreie Betätiger, unverlierbare Abdeckungsschrauben, Erdungsschrauben, Silber-/Goldkontakte.

    Quadratisches Feld

    GSS-Serie
    EN50041 und EN50047 Montage ● Globale Standards ● Metall- oder Kunststoffgehäuse ● UL, CSA, CE, SIL3 ● Silber- und Goldkontakte

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts Installationsanweisungen English 61.4KB
    pdf PK 81241: Gold contact LS Installationsanweisungen English 16.7KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink