Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450CM 80820818 Öffnet bei Anstieg 200,0 °C [392 °F] Manuell
2450CM 80880374 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] Manuell
2450CM 80980269 Öffnet bei Anstieg 200,0 °C [392 °F] Manuell
2450CM 81000461 Öffnet bei Anstieg 200,0 °C [392 °F] Manuell
2450CM 81580060 Öffnet bei Anstieg 190,1 °C [375 °F] Manuell
2450CM 82140044 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CM 82540067 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] Manuell
2450CM 86750003 Öffnet bei Anstieg 168,3 °C [335 °F] Manuell
2450CMG 80020680 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 80750343 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] Manuell
2450CMG 81000405 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] Manuell
2450CMG 81840032 Öffnet bei Anstieg 218,3 °C [425 °F] Manuell
2450CMG 82090129 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 85170015 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 85170015 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 87610002 Öffnet bei Anstieg 143,3 °C [290 °F] Manuell
2450RC 00040250 Öffnet bei Anstieg 198,9 °C [390 °F] max. min. 176,7 °C [350 °F]
2450RC 00820401 Öffnet bei Anstieg 171,1 °C [340 °F] 143,3 °C [290 °F]
2450RC 80430254 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 221,1 °C [430 °F]
2450RC 80920084 Schließt bei Anstieg 115,0 °C [239 °F] 130,0 °C [266 °F]
2450RC 80950211 Öffnet bei Anstieg 98,9 °C [210 °F] 65,6 °C [150 °F]
2450RC 81000459 Öffnet bei Anstieg 220,0 °C [428 °F] 192,2 °C [378 °F]
2450RC 81890031 Schließt bei Anstieg 57,2 °C [135 °F] 76,1 °C [169 °F]
2450RC 82000049 Öffnet bei Anstieg 230,0 °C [446 °F] 100,0 °C [212 °F]
2450RC 82330014 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] -33,0 °C [-22 °F]
2450RC 85990004 Öffnet bei Anstieg 250,0 °C [482 °F] 210,0 °C [392 °F]
2450RCH 80020677 Öffnet bei Anstieg 246,1 °C [475 °F] 220,0 °C [428 °F]
2450RCH 80030275 Öffnet bei Anstieg 21,1 °C [70 °F] 5,6 °C [42 °F]
2450RCH 80040487 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 232,2 °C [450 °F]
2450RCH 80750352 Öffnet bei Anstieg 116,7 °C [242 °F] 93,3 °C [200 °F]
2450RCH 80820902 Öffnet bei Anstieg 160,0 °C [320 °F] 126,7 °C [260 °F]
2450RCH 80870469 Schließt bei Anstieg -8,3 °C [17 °F] 0,0 °C [32 °F]
2450RCH 81060075 Schließt bei Anstieg 47,8 °C [118 °F] 62,8 °C [145 °F]
2450RCH 81380040 Öffnet bei Anstieg 157,2 °C [315 °F] 117,8 °C [244 °F]
2450RCH 82000050 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 82,2 °C [180 °F]
2450RCH 86250002 Öffnet bei Anstieg 157,2 °C [315 °F] 128,9 °C [264 °F]
2450RCHG 8138051 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 121,1 °C [250 °F]
2450RCHG 8138052 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 65,6 °C [150 °F]
2455RC 01740113 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] 93,3 °C [200 °F]
2455RC 02140006 Öffnet bei Anstieg 168,3 °C [335 °F] 148,9 °C [300 °F]
2455RC 02180018 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] 191,7 °C [12 °F]
2455RC 80580153 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 37,8 °C [100 °F]
2455RC 80750269 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 32,2 °C [90 °F]
2455RC 80821003 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] 184,4 °C [364 °F]
2455RC 81740207 Öffnet bei Anstieg 121,1 °C [250 °F] 87,8 °C [190 °F]
2455RC 82540068 Öffnet bei Anstieg 146,1 °C [295 °F] 115,6 °C [240 °F]
2455RC 84370028 Öffnet bei Anstieg 130,0 °C [266 °F] 90,0 °C [194 °F]
2455RCG 80020646 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 218,3 °C [425 °F]
2455RCG 80750328 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] 140,6 °C [285 °F]
2455RCG 80820930 Öffnet bei Anstieg 257,2 °C [495 °F] 215,0 °C [419 °F]
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    197
    Quadratisches Feld

    Hochtemperatur
    Betrieb in Temperaturbereichen von 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F]

    Quadratisches Feld

    VRS-Serie (hohe Temperatur)
    Sensor kann Temperaturen bis zu 260 °C [450 °F] ausgesetzt werden.

    Quadratisches Feld

    Temperatur und Schwingung – Modell MAT53
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● 2 Hz bis 10 kHz ● Temperatur- (in Strom) und Vibrationsausgaben (in mV)

    Quadratisches Feld

    Honeywell Zephyr™ HAF-Serie – Hohe Präzision 10 SLPM bis 300 SLPM
    Kompensiert ● 10 SLPM bis 300 SLPM ● Digitaler Ausgang

    Quadratisches Feld

    Temperatursensoren und Wärmesensorlösungen
    RTD- und Thermistor-Sensorelemente und Temperaturfühler in Gehäusen für kommerzielle, hochpräzise und zuverlässige Thermostate/Thermalschalter.

    Quadratisches Feld

    Honeywell Zephyr™ HAF-Serie – Hohe Präzision ±50 SCCM bis ±750 SCCM
    Kompensiert ● ±50 SCCM bis ±750 SCCM ● Analog- oder Digitalausgang

    Quadratisches Feld

    Hochdruckmessumformer
    Für die Aufnahme von Druckbereichen von 50.000 bis 100.000 psi entworfen, bieten diese Messumformer eine Möglichkeit zum langsamen Ablassen des Drucks, sollte das Element reißen.

    Quadratisches Feld

    Honeywell Zephyr™ HAF-Serie – Hohe Präzision 10 SLPM bis 300 SLPM
    Kompensiert ● 0 SLPM bis 300 SLPM ● Digitaler Ausgang

    Quadratisches Feld

    Temperaturüberwachung
    Hohe Genauigkeit ● Kontaktlose, drahtlose Telemetrietechnologie ● Digital kodierte Telemetrieübertragungen ● ≤6 Kanäle ● Programmierbare Alarm-Sollwerte

    Quadratisches Feld

    R300-Serie
    Flüssigkeitskapselung ● RTD ● Geschlossene Fühlerspitze aus Edelstahl ● Vergossener Stecker

    Quadratisches Feld

    HEL-700-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -75 °C bis 500 °C ● TFE-Teflon oder Glasfaser-Aluminiumrohr mit Zuleitungsdrähten

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    Ladungsausgang
    Selbsterzeugende, kompakte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Ladungsausgang oder Ausgang mit erhöhter Empfindlichkeit (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Industrielle VRS
    Breites Produktangebot für hohe industrielle Anforderungen bezüglich Leistung/Auflösung/Temperatur sowie Ex-Bereichen und Mehrzweckanforderungen.

    Quadratisches Feld

    Subminiature Basic Switches
    With subminiature sizes and 0,1 A to 16 A range, Honeywell basics offer various termination and actuation styles, along with high-temperature options.

    Quadratisches Feld

    Schalter
    Elektromechanische Schalter in verschiedensten Ausführungen: snap-action, limit, toggle & more. Applications include sealed and hazardous location.

    Quadratisches Feld

    Basic-ABP-Serie
    Kompensiert ● ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Differenzial oder relativ ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.

    Quadratisches Feld

    3100U-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    Flexible Heizelemente
    Flach, vorgeformt, spiralförmig, zusammengesetzt und für hohe Temperaturen geeignete Konfigurationen. Einfache, mehrfache und variable Wattzahlen. Kundenspezifische Versionen.

    Quadratisches Feld

    HDLS-Standardserie
    Robustes Metallgehäuse ● Steckbar und nicht steckbar ● IP65/66/67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    3100-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher

    Quadratisches Feld

    112-Serie
    Großer, hermetisch abgedichteter Glasflansch mit benachbarten Drähten ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    Miniatur-Beschleunigungssensoren
    Kompakte Beschleunigungssensoren für industrielle und Automatisierungsanwendungen ● 2 Hz bis zu 30 kHz ● IEPE-, mV/G-, isolierter AC- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    C3400-Serie
    Kapton®-isoliert oder Kapton-isoliert für hohe Temperaturen ● Verwendet, wenn Dünnprofil- und/oder niedrige Materialausgasung erforderlich sind ● Große Auswahl an Geometrien

    Quadratisches Feld

    Ladungsausgang
    Selbsterzeugende piezoelektrische Subminiatur-Beschleunigungssensoren mit Ladungsausgang ● 45 kHz ● Seitlicher Anschluss mit Microdot-Stecker

    Quadratisches Feld

    Modell Z
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    5 FW-Serie
    Geberrad, speziell, Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

    Quadratisches Feld

    Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM)
    Entwickelt, um den Anforderungen der amerikanischen und europäischen AOM-Branche zu entsprechen, insbesondere den MIL-Normen, RTCA/DO 160, DEF.

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    Piezoelektrische Subminiatur-Beschleunigungssensoren mit niedriger Ausgangsimpedanz ● 5 Hz bis 12 kHz ● Bienenwachs- oder Klebstoffbefestigung

    Quadratisches Feld

    Bewegungs- und Positionssensoren
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Druck- und Differentialdrucksensoren in Dehnungsmessstreifentechnologie auf Silizium- oder Folienbasis – perfekt für verschiedenste Arten von Anwendungen.

    Quadratisches Feld

    AWM40000-Serie
    Kompensiert oder nicht kompensiert ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N670X Serie
    Ultra-kompakt ● Erweiterter Messbereich ● Außergewöhnliche Bewegungstoleranz ● Laser- und LED-Zielvorrichtungen ● Hält extremen Temperaturen stand ● Niedriger Stromverbrauch

    Quadratisches Feld

    Modell MAQ36
    Subminiature accelerometer ● 10-32 UNF Male Mounting ● Microdot connector ● +/- 2000 g

    Quadratisches Feld

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten sowie integriertem Pullup-Widerstand ● SOT-23, flaches TO-92-Design mit geraden oder geformten Anschlussdrahtpaketen

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    General purpose constant current accelerometers ● Miniaturausführung ● IEPE, mV/G, or isolated ac output

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N360X Serie
    Sehr kompakt ● Einfache Integration ● Undekodiert ● LED- (N3601) oder Laser- (N3603) Zielvorrichtungssysteme ● Kompatibel mit N660X-Serie und N670X-Serie

    Quadratisches Feld

    VG481V1
    Back-biased speed sensor IC ● Nullgeschwindigkeitsfähig • Low cost, easy to use ● Qualified to AEC-Q100 (Grade 0)

    Quadratisches Feld

    Motoren und Antriebe

    Quadratisches Feld

    MLH-Serie
    Verstärkt ● Bereits ab ±2 %FSS TEB ● Relative und abgedichtete Anzeige ● 304LSS Anschluss; Haynes 214 Alloy-Membran, Kunststoffgehäuse ● 6 bar bis 550 bar | 0 psi bis 8000 psi

    Quadratisches Feld

    Honeywell GEN7 DB 2D Decoder Board
    Sehr kleine Stellfläche ● Superb motion tolerance ● 2,5 times faster processor speed ● Newer software decoder platform ● Breiter Temperaturbereich

    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität: Modell Super TJE
    Ultrapräzisions-Super-TJE-Drucksensoren können extremen Temperaturen sowie den Anforderungen von hohen Druckmessungen standhalten.

    Quadratisches Feld

    AWM40000-Serie
    Kompensiert oder nicht kompensiert ● ±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM ● Analogausgang

  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen