Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450A 02950006 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 56,1 °C [133 °F]
2450A 02950007 Schließt bei Anstieg min. 61,7 °C [143 °F] 87,8 °C [190 °F]
2450A 02950008 Öffnet bei Anstieg 56,1 °C [133 °F] min. 32,2 °C [90 °F]
2450A 02950010 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] min. 58,9 °C [138 °F]
2450A 03610011 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 66,1 °C [151 °F]
2450A 05690001 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 57,2 °C [135 °F]
2450HR 80010582 Öffnet bei Anstieg 121,1 °C [250 °F] 101,7 °C [215 °F]
2450HR 80030285 Öffnet bei Anstieg 22,8 °C [73 °F] 7,2 °C [45 °F]
2450HR 80040479 Öffnet bei Anstieg 105,6 °C [222 °F] 83,3 °C [182 °F]
2450HR 80750324 Schließt bei Anstieg 30,0 °C [86 °F] 43,3 °C [110 °F]
2450HR 80920063 Öffnet bei Anstieg 82,2 °C [180 °F] max. min. 71,1 °C [160 °F]
2450HR 80980259 Öffnet bei Anstieg 79,4 °C [175 °F] 68,9 °C [156 °F]
2450HR 81460048 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 50,0 °C [122 °F]
2450HR 84450017 Öffnet bei Anstieg 89,4 °C [193 °F] 65,6 °C [150 °F]
2450HRG 80040471 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] 40,6 °C [105 °F]
2450HRG 80040472 Öffnet bei Anstieg 85,6 °C [186 °F] 74,4 °C [166 °F]
2450HRG 80750322 Öffnet bei Anstieg 82,2 °C [180 °F] 71,1 °C [160 °F]
2450R 80010553 Öffnet bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 4,4 °C [40 °F]
2450R 80020544 Schließt bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 43,3 °C [110 °F]
2450R 80020544 Schließt bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 43,3 °C [110 °F]
2450R 80040406 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 40,0 °C [104 °F]
2450R 80750289 Schließt bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 60,0 °C [140 °F]
2450R 80821021 Öffnet bei Anstieg 4,4 °C [40 °F] -3,9 °C [25 °F]
2450R 81360026 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 121,1 °C [250 °F]
2450R 81740203 Öffnet bei Anstieg 4,4 °C [40 °F] -3,9 °C [25 °F]
2450R 83760023 Schließt bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 82,2 °C [180 °F]
2450RG 80010552 Schließt bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 57,8 °C [136 °F]
2450RG 80020652 Schließt bei Anstieg 45,0 °C [113 °F] 75,0 °C [167 °F]
2450RG 80040463 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 78,3 °C [173 °F]
2450RG 80820923 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 51,7 °C [125 °F]
2450RG 82040035 Öffnet bei Anstieg 99,4 °C [211 °F] 80,0 °C [176 °F]
2450RG 85770007 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]
2450RG 85890011 Schließt bei Anstieg 32,2 °C [90 °F] 40,6 °C [105 °F]
2450RG 86930002 Öffnet bei Anstieg 110,0 °C [230 °F] 87,8 °C [190 °F]
2455R 00010444 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
2455R 01570038 Öffnet bei Anstieg 104,4 °C [220 °F] 82,2 °C [180 °F]
2455R 01580037 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 41,7 °C [107 °F]
2455R 05020001 Öffnet bei Anstieg 68,3 °C [155 °F] 54,4 °C [130 °F]
2455R 80821016 Öffnet bei Anstieg 80,0 °C [176 °F] 65,0 °C [149 °F]
2455R 81000452 Schließt bei Anstieg 80,0 °C [176 °F] 100,0 °C [212 °F]
2455R 82090072 Öffnet bei Anstieg 140,0 °C [284 °F] 110,0 °C [230 °F]
2455R 87530002 Schließt bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] max. min. 50,0 °C [122 °F]
2455RA 01060033 Schließt bei Anstieg min. 35,0 °C [95 °F] 57,2 °C [135 °F]
2455RA 01060034 Schließt bei Anstieg min. 62,8 °C [145 °F] 79,4 °C [175 °F]
2455RBV 00290111 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
2455RBV 04490026 Schließt bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 71,1 °C [160 °F]
2455RBV 81170327 Öffnet bei Anstieg 87,2 °C [189 °F] 65,0 °C [149 °F]
2455RBV 81170354 Schließt bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 26,7 °C [80 °F]
2455RBV 81170365 Öffnet bei Anstieg -11,1 °C [12 °F] 32,2 °C [90 °F]
2455RBV 81510033 Öffnet bei Anstieg 10,0 °C [50 °F] -1,1 °C [30 °F]
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    69
    Quadratisches Feld

    Standardtemperatur
    Betrieb in Temperaturbereichen von 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    HDLS-Standardserie
    Robustes Metallgehäuse ● Steckbar und nicht steckbar ● IP65/66/67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    700-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -75 °C bis 500 °C ● Verdrahteter Chip oder axialer SMT-Flip-Chip ● Anschlussdrähte oder Lötaugen

    Quadratisches Feld

    HEL-700-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -75 °C bis 500 °C ● TFE-Teflon oder Glasfaser-Aluminiumrohr mit Zuleitungsdrähten

    Quadratisches Feld

    HRTS-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -70 °C bis 260 °C ● Keramikgehäuse mit Zuleitungsdrähten

    Quadratisches Feld

    6655-Serie
    Luft-Gas/Oberfläche ● NTC ● Thermostat-Gehäuse aus Phenol

    Quadratisches Feld

    TW-Serie
    Miniatur-Kippschalter aus Edelstahl ● UL, MIL-DTL-83781 ● 0,1 A bis 5 A ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

    Quadratisches Feld

    TL-Serie
    Kippschalter für militärische Anwendungen ● MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE ● Bis zu 20 A (resistiv) ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

    Quadratisches Feld

    Modell Z
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    PX2-Serie
    Verstärkt ● ±2 %FSS TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet), entlüftet ● 304-SS ● 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi

    Quadratisches Feld

    Modell DW7U
    Tauchfähige DC-DC-Wegaufnehmer ● Freier Anker ● Bereich: ±0,5 bis ±4,0 Zoll ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Wandmontierte Aufnehmer – SCT-Serie
    Wandmontierter Feuchtigkeits- und Temperaturaufnehmer mit Honeywell HumidIcon™ Feuchte-/Temperatursensor (nur Region Asien-Pazifik)

    Quadratisches Feld

    Modell S7C
    Tauchfähige AC-AC-Wegaufnehmer ● Federgeführter Anker ● ±0,04 to ±0,50 in range ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 3-Zoll-Serie
    Resolver mit mehreren Gehäuse- und Drehtransformerkonfigurationen ● 3 Zoll Durchmesser ● 1X; 1X & 16X Geschwindigkeiten ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N670X Serie
    Ultra-kompakt ● Erweiterter Messbereich ● Außergewöhnliche Bewegungstoleranz ● Laser- und LED-Zielvorrichtungen ● Hält extremen Temperaturen stand ● Niedriger Stromverbrauch

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 1-Zoll-Serie
    Vollgehäuse-Resolver mit Lager/Welle ● 1 Zoll Durchm. ● 1X Geschwindigkeit ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    VPX-Serie
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1; Klasse I: B, C, D ● Div 1; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    NT-Serie
    Handelsübliche Kippschalter ● UL, CSA, CE ● Bis zu 20 A (resistiv) ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

    Quadratisches Feld

    2D-Bildgebermodule der CM-Serie
    Kompakt ● Das USB-Kabel ist sicher durch den Schieberhalter fixiert. ● 10 Montagebohrungen ● Rote oder weiße LED ● Vier Optik-Optionen ● Hält extremen Temperaturen stand

    Quadratisches Feld

    MLH-Serie
    Verstärkt ● Bereits ab ±2 %FSS TEB ● Relative und abgedichtete Anzeige ● 304LSS Anschluss; Haynes 214 Alloy-Membran, Kunststoffgehäuse ● 6 bar bis 550 bar | 0 psi bis 8000 psi

    Quadratisches Feld

    14CE-Serie
    Für die Verwendung in Europa ● Miniaturgehäuse aus Metall ● Vorverbleite oder Steckverbindungen ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● IP65/66/67 Versiegelung ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    103SR-Serie
    Hall-Effekt digital (unipolar oder Latch-Schaltung) oder linear ● Gewindegehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

    Quadratisches Feld

    HE-Serie
    Edelstahl mit hermetischer Abdichtung ● Nach MIL-S-8805, hermetisches Symbol 5 ● Zwei oder vier SPDT Stromkreise ● 1 A, 5 A, 7 A (resistiv)

    Quadratisches Feld

    EA31 2D-Scan-Engine
    Maximale Bewegungstoleranz ● Schnelles Scannen ● Omni-direktional ● LED-Zielvorrichtung ● Kompakt ● Robust ● Mit ED40-Decoder-Board verwendet

    Quadratisches Feld

    Lineare Sensor-ICs der SS490-Serie
    Hall-Effekt-Sensoren ● Flache TO-92-Gehäuse ● Linearer stromziehender oder stromliefernder Ausgang

    Quadratisches Feld

    Drehschalter
    Hebel- oder Knopfbetätigung ● 3 und 4 Stellungen ● Integrierte Steckverbinder (Metripack 280 und Sumitomo) ● Umgebungsfest abgedichtete Konstruktion

    Quadratisches Feld

    Basic-ABP-Serie
    Kompensiert ● ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Differenzial oder relativ ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Modell DW7S
    Tauchfähige DC-DC-Wegaufnehmer ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● Bereich: ±0,5 bis ±3,0 Zoll ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell M-5C
    AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub ● Freier Anker ● ±0,10 Zoll bis ±0,50 Zoll Bereiche ● Nichtlinearität von ±0,25 % F.S.

    Quadratisches Feld

    AWM700-Serie
    Kompensiert ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    Honeywell Zephyr™ HAF-Serie – Hohe Präzision 10 SLPM bis 300 SLPM
    Kompensiert ● 0 SLPM bis 300 SLPM ● Digitaler Ausgang

    Quadratisches Feld

    Thermostate/Thermalschalter
    Unterbricht den elektrischen Kontakt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Versionen für kommerzielle Anwendungen, extreme Umgebungsbedingungen und Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik.

    Quadratisches Feld

    LSX-Serie
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    Basis-TBF-Serie
    psi, bar, kPa Kraft- und Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● mV-Ausgang ● Extrem geringe Größe

    Quadratisches Feld

    TruStability™ RSC-Serie
    Kompensiert ● Bereits ab ±0,25 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● SPI-kompatibler 24-Bit-Digitalausgang ● DIP, SMT

    Quadratisches Feld

    Modell HL-A-5
    Hohe Linie, Nass/Nass-Differenzialdrucksensoren ● 50 psid bis 7.500 psid ● ±0,5 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    914CE-Serie
    Zur Verwendung in Nordamerika ● Miniaturgehäuse aus Metall ● Vorverbleite oder Steckverbindungen ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● IP65/66/67 Versiegelung ● cURus/CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    Modell VL7A
    AC-AC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,5 Zoll bis ±3,0 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    AWM5000-Serie
    Kompensiert ● 0 SLPM bis 20,0 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    MicroForce FMA Series
    N force ranges ● Verstärkt, kompensiert ● Analog or digital (I2C or SPI) output

    Quadratisches Feld

    TruStability™ DPR-Serie
    Kompensiert ● Bereits ab ±1,25 %FSS TEB ● Ultra-Niedrigdruck (Differenzdruck, Messdruck) ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    TruStability™ HSC-Serie
    Kompensiert ● ±1 %FSS bis ±3 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, SIP, SMT

    Quadratisches Feld

    Honeywell Zephyr™ HAF-Serie – Hohe Präzision ±50 SCCM bis ±750 SCCM
    Kompensiert ● ±50 SCCM bis ±750 SCCM ● Analog- oder Digitalausgang

    Quadratisches Feld

    Modell Z Mid
    Mittlere Reichweite, Nass/Nass, Differenzialdruckmessumformer ● 50 psid bis 750 psid ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell DW7C
    Tauchfähige DC-DC-Wegaufnehmer ● Federgeführter Anker ● Bereich: ±0,5 bis ±4,0 Zoll ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell JK
    Digital pressure gauge ● General purpose grade ● 1 psi bis 10000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    Quadratisches Feld

    Modell PLVX
    AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,02 Zoll bis ±0,20 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld


    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten ● SOT-23, flaches TO-92-Design mit geraden oder geformten Anschlussdrahtpaketen ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    162003
    Quadratisches Feld

    TruStability™ SSC-Serie
    Kompensiert ● ±2 %FSS bis ±4 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, SIP, SMT

  • Nächste 19 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink