Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3004 00020025 Schließt bei Anstieg min. 126,7 °C [260 °F] 132,2 °C [270 °F] max.
3004 00040028 Öffnet bei Anstieg 128,3 °C [263 °F] 6,7 °C [12 °F] max. diff.
3004 00050014 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 60,0 °C [140 °F]
3004 00120035 Öffnet bei Anstieg 40,0 °C [104 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3004 00190011 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 43,3 °C [110 °F]
3004 00310015 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 52,8 °C [127 °F]
3004 00500002 Öffnet bei Anstieg 90,0 °C [194 °F] 80,0 °C [176 °F]
3004 00600002 Öffnet bei Anstieg 97,8 °C [208 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.
3004 00830002 Öffnet bei Anstieg 57,8 °C [136 °F] 48,9 °C [120 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    3004-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Konstruktion mit Niethülse aus Metall

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0