Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3100 00030605 Öffnet bei Anstieg 96,1 °C [205 °F] 6,7 °C [12 °F] max. diff.
3100 00150030 Schließt bei Anstieg 2,8 °C [37 °F] 12,8 °C [55 °F]
3100 00500037 Öffnet bei Anstieg 105,0 °C [221 °F] 95,0 °C [203 °F]
3100 02600001 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 200,0 °C [392 °F]
3100 03810002 Öffnet bei Anstieg 81,7 °C [179 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.
3106 00030114 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 55,0 °C [131 °F]
3106 00040028 Schließt bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] 23,9 °C [75 °F]
3106 00430071 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 65,6 °C [150 °F]
3106 01450007 Öffnet bei Anstieg 115,0 °C [239 °F] 100,0 °C [212 °F]
3106 02030004 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 50,0 °C [122 °F]
3106 02810001 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 90,0 °C [194 °F]
3106U 00010049 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] 37,8 °C [100 °F]
3106U 00060027 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 67,8 °C [154 °F]
3106U 00450126 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 60,0 °C [140 °F]
3106U 01820002 Öffnet bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 4,4 °C [40 °F]
3150 00010293 Öffnet bei Anstieg 1,1 °C bis 4,4 °C [2 °F bis 8 °F] 4,4 °C [40 °F]
3150 00150041 Öffnet bei Anstieg 110,0 °C [230 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3150 00200526 Öffnet bei Anstieg 78,9 °C [174 °F] 67,8 °C [154 °F]
3150 00230082 Schließt bei Anstieg 5,6 °C [10 °F] max. diff. 57,2 °C [135 °F]
3150 00260102 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 85,0 °C [185 °F]
3150 00500003 Schließt bei Anstieg 1,1 °C bis 4,4 °C [2 °F bis 8 °F] 57,2 °C [135 °F]
3150 00770021 Schließt bei Anstieg 3,3 °C [6 °F] max. diff. 60,0 °C [140 °F]
3150 00870006 Schließt bei Anstieg 3,3 °C [6 °F] max. diff. 0,0 °C [32 °F]
3150 01500002 Schließt bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] 65,6 °C [150 °F]
3150U 00090182 Öffnet bei Anstieg 140,0 °C [284 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.
3156 00530006 Schließt bei Anstieg 101,7 °C [215 °F] 45,0 °C [113 °F]
3156 00010001 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 69,4 °C [157 °F]
3156 00090009 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 48,9 °C [120 °F]
3156 00200031 Schließt bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] 65,6 °C [150 °F]
3156 00230057 Schließt bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 104,4 °C [220 °F]
3156 00260031 Schließt bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] 3,9 °C [7 °F]
3156U 00490004 Öffnet bei Anstieg 42,7 °C [109 °F] 3,3 °C [6 °F] max. diff.
3156U 00960002 Schließt bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 70,0 °C [158 °F]
3156U 01430001 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 37,8 °C [100 °F]
3800 00020025 Öffnet bei Anstieg 101,7 °C [215 °F] max. min. 32,2 °C [90 °F]
3800 00090069 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 45,0 °C [113 °F]
3800 00150005 Schließt bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 40,0 °C [104 °F]
3800 00230003 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 32,2 °C [90 °F]
3800 00390003 Öffnet bei Anstieg 115,0 °C [239 °F] 100,0 °C [212 °F]
3800 00450004 Öffnet bei Anstieg 205,0 °C [401 °F] 195,6 °C [384 °F]
3800 00470003 Öffnet bei Anstieg 130,0 °C [266 °F] 123,9 °C [255 °F]
3800 00490003 Schließt bei Anstieg 40,6 °C [105 °F] 57,2 °C [135 °F]
3800 00500001 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 50,0 °C [122 °F]
3800 00520001 Öffnet bei Anstieg 27,8 °C [82 °F] 21,1 °C [70 °F]
  • SEITE
    45
    Quadratisches Feld

    Hermetisch abgedichtet
    Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung.

    Quadratisches Feld

    Nicht-Hermetisch abgedichtet
    Das nicht lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung.

    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    128-Serie
    Passender Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    Öl- und Gas-Druckmessumformer
    Die Wing Union (Hammer Union) Drucksensoren wurden für anspruchsvolle Öl- und Gasanwendungen konstruiert.

    Quadratisches Feld

    3100U-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    Präzision
    Große Auswahl an Thermostaten zum möglichen Einsatz unter anspruchsvollen und extremen Umgebungsbedingungen. Kundenspezifische Versionen erhältlich.

    Quadratisches Feld

    HE-Serie
    Edelstahl mit hermetischer Abdichtung ● Nach MIL-S-8805, hermetisches Symbol 5 ● Zwei oder vier SPDT Stromkreise ● 1 A, 5 A, 7 A (resistiv)

    Quadratisches Feld

    3106-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kontakte aus Goldlegierung

    Quadratisches Feld

    SD2440
    Miniatur, IR-Fototransistoren für Pillen ● 0,5 mA min. Lichtstrom ● 48° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● Bohrung mit 0,062 Zoll

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    SE2460
    Miniatur GaAs IR-Emitter für Pillen ● 18° Abstrahlwinkel ● 935 nm Ausgangswellenlänge ● Bohrung mit 0,062 Zoll

    Quadratisches Feld

    111-Serie
    Kleiner, hermetisch abgedichteter Glasflansch mit axialen Drähten ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    Drucktastenschalter
    Verfügbar mit oder ohne Beleuchtung und mit Drucktasten, die den manuellen Betrieb verbessern, kommen diese Schalter mit Schnappverbindungen sowie einer Reihe an Anschlüssen, Tasten, Größen und Funktionen.

    Quadratisches Feld

    SD2410
    Miniatur-IR-Detektoren für Pillen ● Bohrung mit 0,062 Zoll ● 1,0 mA min. Lichtstrom ● 48° winkliges Ansprechen ● Metallgehäuse

    Quadratisches Feld

    SE2470
    Miniatur AlGaAs IR-Emitter für Pillen ● 18° Abstrahlwinkel ● 880 nm Ausgangswellenlänge ● Bohrung mit 0,062 Zoll

    Quadratisches Feld

    3200-Serie
    NASA-zertifiziert ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

    Quadratisches Feld

    129-Serie
    Passender großer Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    HM-Serie
    Bis zu 4 A AC (400 Hz) und DC ● SPDT ● Große Auswahl an Hilfsbetätigern und Anschlüssen ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    Overwing-/Hauptausgangstüren
    Schalter und Sensoren zur Überwachung von Status und Einführung.

    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3100-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher

    Quadratisches Feld

    SD2420
    Miniatur-IR-Detektoren für Pillen ● PN-Fotodiode aus Silizium ● 7 µA min. Lichtstrom ● 48° winkliges Ansprechen ● Metallgehäuse

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    115-Serie
    E-I-getestete und passende Flansche an Sockelbaugruppe ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F

    Quadratisches Feld

    126-Serie
    Passender großer Glasflansch ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

    Quadratisches Feld

    Thermostate/Thermalschalter
    Unterbricht den elektrischen Kontakt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Versionen für kommerzielle Anwendungen, extreme Umgebungsbedingungen und Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik.

    Quadratisches Feld

    3150-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart

    Quadratisches Feld

    135-Serie
    Glasgekapselter Chip, Typ DO-35 ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    Modell 43
    Kompakte Wägezellen für Komprimierung, Präzision ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,13 % ● Doppelmembrandesign ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    3106-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kontakte aus Goldlegierung

    Quadratisches Feld

    300 FW-Serie
    Zweiteiliger ECKO-Näherungssensor ● Geschirmte Messoberfläche ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    HS-Serie
    1 A AC (UL & CSA) ● Bis zu 25 A ● Große Auswahl an Betätigern ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805-, UL- und CSA-Zertifizierungen

    Quadratisches Feld

    112-Serie
    Großer, hermetisch abgedichteter Glasflansch mit benachbarten Drähten ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    Sensoren zur ganzheitlichen Gesundheitsüberwachung (IHM)
    Entwickelt, um die steigenden Anforderungen bei indirektem Blitzschlag, EMI und Schwingungen moderner Flugzeuge zu erfüllen.

    Quadratisches Feld

    Näherungssensoren der IHM-Serie
    Näherungsschalter für Luft- und Raumfahrt mit optionaler Diagnosekapazität: Integrierte Zustandsüberwachung ● Hermetisch abgedichtet ● Plattform-Konzept

    Quadratisches Feld

    HR-Serie
    Edelstahl mit hermetischer Abdichtung ● Nach MIL-S-8805, hermetisches Symbol 5 ● SPNO, DPDT ● 5 A (resistiv)

    Quadratisches Feld

    3000-Serie
    Kundenspezifisches Gehäuse ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen ● Enge Differenziale ● Kundenspezifische Sondenlänge ● Hermetisch abgeschlossener Steckverbinder oder vollständige Einbettung

    Quadratisches Feld

    3004-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Konstruktion mit Niethülse aus Metall

    Quadratisches Feld

    3800-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● Verwendung in anspruchsvollen Anwendungen, in denen keine Militärausrüstung erforderlich ist

    Quadratisches Feld

    3001-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher