Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162657==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3001 00140546 Schließt bei Anstieg 28,9 °C [75 °F] 30,0 °C [86 °F]
3001 00220108 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 60,0 °C [140 °F]
3001 00470026 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] 60,0 °C [140 °F]
3001 01060004 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 61,7 °C [143 °F]
3001 01400027 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 65,0 °C [149 °F]
3001 01590002 Schließt bei Anstieg 52,8 °C [127 °F] 60,0 °C [140 °F]
3001 01840001 Öffnet bei Anstieg 26,7 °C [80 °F] 18,3 °C [65 °F]
3001U 00240201 Schließt bei Anstieg -12,2 °C [10 °F] -7,2 °C [19 °F]
3001U 00340137 Öffnet bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.
3001U 00780059 Schließt bei Anstieg 65,0 °C [149 °F] 50,0 °C [122 °F]
3004 00020025 Schließt bei Anstieg min. 126,7 °C [260 °F] 132,2 °C [270 °F] max.
3004 00040028 Öffnet bei Anstieg 128,3 °C [263 °F] 6,7 °C [12 °F] max. diff.
3004 00050014 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 60,0 °C [140 °F]
3004 00120035 Öffnet bei Anstieg 40,0 °C [104 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3004 00190011 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 43,3 °C [110 °F]
3004 00310015 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 52,8 °C [127 °F]
3004 00500002 Öffnet bei Anstieg 90,0 °C [194 °F] 80,0 °C [176 °F]
3004 00600002 Öffnet bei Anstieg 97,8 °C [208 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.
3004 00830002 Öffnet bei Anstieg 57,8 °C [136 °F] 48,9 °C [120 °F]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    Nicht-Hermetisch abgedichtet
    Das nicht lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung.

    Quadratisches Feld

    3004-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Konstruktion mit Niethülse aus Metall

    Quadratisches Feld

    3001-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink