Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
060-P690-01 5.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P690-02 6.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P690-03 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P690-04 15.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P690-05 20.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P750-01 20.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P774-01 15.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Modell 434
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

  • FILTERN NACH


  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink