Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    30
    Quadratisches Feld

    Industrielle Druckmessumformer
    Kostengünstige Mehrzweck-Druckmessumformer für Industrieprozesse sowie Prüf- und Messanwendungen im Bereich OEM.

    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität: Modell Super TJE
    Ultrapräzisions-Super-TJE-Drucksensoren können extremen Temperaturen sowie den Anforderungen von hohen Druckmessungen standhalten.

    Quadratisches Feld

    T&M-Druckmessumformer
    Absolutdruck-, Überdruck- und True-Gage-Drucksensoren für Mess- und Prüftechnikanwendungen von allgemeinen industriellen Prozessen bis hin zu speziellen Ex-Bereichen.

    Quadratisches Feld

    Drucksensoren und Druckmessumformer
    Vollständig platinenmontierbare oder Schwerlast-Druckmessprodukte; einfache Konfiguration mit einer großen Auswahl an Anschlüssen, Steckern, Ausgängen und Druckbereichen.

    Quadratisches Feld

    Schwerlast-Druckmessumformer
    Für die anspruchsvollsten Anwendungen. Unsere Schwerlast-Druckprodukte sind innerhalb der Branche für verbesserte Qualität, Zuverlässigkeit und Service bekannt.

    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Druck- und Differentialdrucksensoren in Dehnungsmessstreifentechnologie auf Silizium- oder Folienbasis – perfekt für verschiedenste Arten von Anwendungen.

    Quadratisches Feld

    Platinenbestückbare Drucksensoren
    Vollständiges Angebot an Sensoren nach Industriestandard: medienisolierendes Design, mehrere Anschlüsse und Ausgänge und elektrische Konfigurationen reichen von 0 psi bis 250 psi.

    Quadratisches Feld

    Modell TJE Mid
    Ultrapräzisionsbereich, Nass/Nass, Differenzialdruckmessumformer ● 50 psid bis 750 psid ● ±0,10 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Folien-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Die Dehnungsmessstreifen aus metallischer Folie können Druckwerte aufnehmen, die mikromechanische oder Silizium-Druckaufnehmer zerstören würden.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Fahrzeugkarosserie
    Geschwindigkeit, Druck, Position und Temperatur sind fundamentale und wichtige Messdaten einer Fahrzeugkarosserie. Sensoren und Schalter von Honeywell S&C sind dafür geeignet – und dies bei einer hohen Effizienz.

    Quadratisches Feld

    Basic NBP-Serie
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● Absolut, relativ ● mV-Ausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    Modell TJE
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,10 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

    Quadratisches Feld

    Silizium-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Die Silizium-Drucksensoren von Honeywell sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit ankommt.

    Quadratisches Feld

    Basic TBP-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● relativ ● mV-Ausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Genauigkeit: ±0,25 % FSS BFS ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    Gefriergeräte
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Industriekälteanlagen.

    Quadratisches Feld

    Modell Z
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht Fahrzeugmotoren
    Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Fahrzeugmotoren verwendet werden können. Diese Produkte ermöglichen wiederholbare und genaue Messungen, eine geringere Fehlerquote und niedrigere Betriebskosten sowie einen verbesserten technischen Support.

    Quadratisches Feld

    Modell Z Mid
    Mittlere Reichweite, Nass/Nass, Differenzialdruckmessumformer ● 50 psid bis 750 psid ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    MPR-Serie Mikrodruck
    Kalibriert, kompensiert ● Kompakt ● Hohe Genauigkeit ● bereits ab ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Absolut oder relativ ● Digitaler Ausgang ● Leiterloses SMT

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Motorgetriebe
    Bei anspruchsvollen Anwendungen zur Getriebesteuerung bieten die Sensoren, Schalter und Steuergeräte von Honeywell eine besser vorhersagbare Leistungsfähigkeit, einen reibungsloseren Betrieb und eine längere Lebensdauer sowie eine höhere Zuverlässigkeit und Qualität als Produkte der Mitbewerber.

    Quadratisches Feld

    Ventile – Überblick über Ventile für Hygiene, Lebensmittel und Getränke
    Druckventile für Hygiene, Lebensmittel und Getränke wurden zur Prozesssteuerung in hygienischen Umgebungen entwickelt. Sie bestehen in der Regel aus Edelstahl, um den Anforderungen mit hoher Reinheit zu genügen.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Radlader
    Sensoren, Schalter und Steuerungen von Honeywell S&C sind in vielen Radladeranwendungen anzutreffen. Sie werden zur Bedienungssteuerung/Niveauregulierung, zur Automatisierung sowie zur Maschinennachverfolgung verwendet und bieten Sicherheit und Komfort.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Dialyse
    Honeywell stellt zahlreiche Produkte her, die in Hämodialysegeräten verwendet werden können. Sie ermöglichen die An-/Abwesenheitserkennung sowie Druck-, Durchfluss- und Temperaturmessungen.

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

    Quadratisches Feld

    HLK-Anwendungsübersicht
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht Beatmungsgeräte
    Honeywell stellt zahlreiche Produkte für Beatmungsgeräte her. Diese sind darauf ausgelegt, Druck, Luftstrom, Temperatur und Feuchtigkeit zu regeln.

    Quadratisches Feld

    Ventil – Übersicht über Stellungsregler und Antriebe
    Ventilantriebe sind pneumatische oder elektronische Mechanismen für Prozesssteuerungsanlagen zum automatischen Öffnen und Schließen von Ventilen. Ventilantriebe können entweder mit linearen oder rotatorischen Ventilen verwendet werden.

  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink