Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Messtyp  Anschlussart  Elektrischer Anschluss
PX3AF1BH010BSAAX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH020BSAAX 0 bar bis 20 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH030BSCHX 0 bar bis 30 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH040BSCHX 0 bar bis 40 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH100PSAAX 0 psi bis 100 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH150PSAAX 0 psi bis 150 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH200PSAAX 0 psi bis 200 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH300PSAAX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH300PSCHX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH500PSAAX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH500PSCHX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH667PSAAX 0 psi bis 667 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BH667PSCHX 0 psi bis 667 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BS010BSCHX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AF1BS300PSCHX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AG1BH010BSAAX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AG1BH016BSCHX 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AG1BH025BSAAX 0 bar bis 25 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AG1BH046BSAAX 0 bar bis 46 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AG1BS016BACHX 0 bar bis 16 bar Absolut G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AG1BS016BSCHX 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BH008BSAAX 0 bar bis 8 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BH010BSAAX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BH010BSCHX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BH100PSAAX 0 psi bis 100 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BH150PSAAX 0 psi bis 150 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BH200PSAAX 0 psi bis 200 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BH667PSAAX 0 psi bis 667 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BS010BACHX 0 bar bis 10 bar Absolut 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BS010BSCHX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BS025BSCHX 0 bar bis 25 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BS035BSCHX 0 bar bis 35 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BS040BSCHX 0 bar bis 40 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN1BS046BSCHX 0 bar bis 46 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN2BS016BACHX 0 bar bis 16 bar Absolut 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN2BS100PAAAX 0 psi bis 100 psi Absolut 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3AN2BS250PAAAX 0 psi bis 250 psi Absolut 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Delphi-Pack 150, Standard (UL V-0)
PX3EG1BS016BSCHX 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Kabel PVC, 3,0 m [9,8 ft]
PX3EN2BH008BSCHX 0 bar bis 8 bar Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Kabel PVC, 1,0 m [3,2 ft]
PX3EN2BH010BSCHX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Kabel PVC, 1,0 m [3,2 ft]
PX3FF1BH030BSCHX 0 bar bis 30 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Kabel PVC, 2,0 m [6,6 ft]
PX3FF1BS030BSCHX 0 bar bis 30 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Kabel PVC, 2,0 m [6,6 ft]
PX3NF1BH030BSCHX 0 bar bis 30 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Kabel, XLPE, 2,0 m [6,6 ft]
PX3NF1BH050BSCHX 0 bar bis 50 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Kabel, XLPE, 2,0 m [6,6 ft]
  • SEITE
    6
    Quadratisches Feld

    PX3-Serie
    Verstärkt ● ±1 %FSS Typ. TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet) ● Messing C36000 ● 1 bar bis 50 bar | 15 psi bis 700 psi

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Gefriergeräte
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Industriekälteanlagen.

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    27
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 2.2MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen English 1.8MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 822.2KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 561.3KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 675.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.1MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 762.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.4MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 640.4KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 661.7KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 647.8KB
    pdf PX3 Series, DIN, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 729.3KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 794.6KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 582.4KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 473.4KB
    pdf PX3 Series, DIN, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.5MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 744.4KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications Anwendungshinweise English 819.1KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration Anwendungshinweise English 908.7KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series Technische Informationen English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance Technische Informationen English 38.4KB
    pdf Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series Technische Informationen English 285KB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance Technische Informationen English 35.7KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink