Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Betriebskraft oder -druck  Versorgungsspannung
TBFLPNS001BGUCV 0 bar bis 1 bar -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS015PGUCV 0 psi bis 15 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS030PGUCV 0 psi bis 30 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS060PGUCV 0 psi bis 60 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS100PGUCV 0 psi bis 100 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
TBFLPNS150PGUCV 0 psi bis 150 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Basis-TBF-Serie
    psi, bar, kPa Kraft- und Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● mV-Ausgang ● Extrem geringe Größe