Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Einschaltpunkt  Pakettyp
SM351RT 3 G min., 7 G typ., 11 G max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SM353RT 6 G min., 14 G typ., 20 G max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SM451R 3 G min., 7 G typ., 11 G max. Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SM453R 6 G min., 14 G typ., 20 G max. Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
  • SEITE
    12
    Quadratisches Feld

    Standard-Power-Serie
    Omnipolar magnetoresistiv ● SOT-23, flaches TO-92-Design ● 7 G typ., 11 G max. (SM351RT, SM451R); 14 G typ., 20 G max. (SM353RT, SM453R) ● 3 bis 24 VDC

    Quadratisches Feld

    Basic-ABP-Serie
    Kompensiert ● ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Differenzial oder relativ ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    TruStability™ DPR-Serie
    Kompensiert ● Bereits ab ±1,25 %FSS TEB ● Ultra-Niedrigdruck (Differenzdruck, Messdruck) ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N670X Serie
    Ultra-kompakt ● Erweiterter Messbereich ● Außergewöhnliche Bewegungstoleranz ● Laser- und LED-Zielvorrichtungen ● Hält extremen Temperaturen stand ● Niedriger Stromverbrauch

    Quadratisches Feld

    AWM700-Serie
    Kompensiert ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    TruStability™ HSC-Serie
    Kompensiert ● ±1 %FSS bis ±3 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, SIP, SMT

    Quadratisches Feld

    TruStability™ SSC-Serie
    Kompensiert ● ±2 %FSS bis ±4 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, SIP, SMT

    Quadratisches Feld

    TARS-Serie
    Hochleistungsinertialsensorikeinheit (Inertial Measurement Units, IMU) ● -245 Grad/Sek bis +245 Grad/Sek ● 6 Freiheitsgrade ● 5 V und 9 V bis 36 V ● Kleiner Formfaktor

    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Modell JK
    Digital pressure gauge ● General purpose grade ● 1 psi bis 10000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    Quadratisches Feld

    Modell JH
    Digital pressure gauge ● High pressure grade ● 15000 psi bis 60000 psi ● 0,2% FS accuracy ● 15-5 PH Edelstahl, benetztes Material

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    3
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Datasheet Datenblatt English 614KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Installationsanweisungen English 582.5KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Anwendungshinweise English 374.7KB