Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    10
    Quadratisches Feld

    RV4-Serie
    Militärische Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    53C-Serie
    Kostengünstige Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    RV6-Serie
    Militärische Ausführung von 392 ● 0,5 W eingestuft ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    380-Serie
    Auf leitfähigem Kunststoff basierende Potentiometer ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    392-Serie
    Originalversion ● 0,5 W eingestuft ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    640-Serie
    0,5 W max. Potentiometer mit durchgehender Welle, niedriges Gehäuseprofil ● Verstärktes Thermoplastgehäuse

    Quadratisches Feld

    392/RV6-Serie
    0,5 W schwalllötbares Potentiometer aus leitfähigem Kunststoff für Industrie/Militär ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● Thermoplastgehäuse

    Quadratisches Feld

    SensorCube-Serie
    1 W Potentiometer mit leitfähigem Kunststoffelement in abgedichteter Konstruktion ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 1 Ohm bis 10 kOhm Widerstand

    Quadratisches Feld

    380/RV4/485/53C/385-Serie
    2 W - leitfähiger auf Kunststoff basierender Potentiometer ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● Edelstahlgehäuse

    Quadratisches Feld

    MKV-Serie
    1 W Potentiometerelement mit leitfähigem Kunststoffelement ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 500 Ohm bis 20 kOhm Widerstand

  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink