Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3455R 00430212 Öffnet bei Anstieg 18,3 °C [65 °F] 7,2 °C [45 °F]
3455R 00810062 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 4,4 °C [40 °F]
3455R 01610050 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 60,0 °C [140 °F]
3455R 02540040 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 62,8 °C [145 °F]
3455R 04210010 Schließt bei Anstieg 18,3 °C [65 °F] 28,3 °C [83 °F]
3455R 80820992 Öffnet bei Anstieg 16,7 °C [62 °F] 8,9 °C [48 °F]
3455R 81360035 Öffnet bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] 46,1 °C [115 °F]
3455R 82540054 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] 121,1 °C [250 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    3455R-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455R-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0