Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3455RBV 00290075 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
3455RBV 02270011 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 76,7 °C [170 °F]
3455RBV 02840040 Schließt bei Anstieg 56,1 °C [133 °F] 70,0 °C [158 °F]
3455RBV 04490005 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] min. 54,4 °C [130 °F]
3455RBV 82340042 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 60,0 °C [140 °F]
3455RBV 84810017 Öffnet bei Anstieg 40,6 °C [105 °F] 32,2 °C [90 °F]
3455RBV 84810020 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
3455RBV 86390003 Schließt bei Anstieg 26,7 °C [80 °F] 37,8 °C [100 °F]
3455RBV 87310002 Öffnet bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] max. min. 46,7 °C [116 °F]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    3455RBV-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik, Epoxidverguss ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455RBV-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik, Epoxidverguss ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455RBV-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik, Epoxidverguss ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE