Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2455RC 01740113 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] 93,3 °C [200 °F]
2455RC 02140006 Öffnet bei Anstieg 168,3 °C [335 °F] 148,9 °C [300 °F]
2455RC 02180018 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] 191,7 °C [12 °F]
2455RC 80580153 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 37,8 °C [100 °F]
2455RC 80750269 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 32,2 °C [90 °F]
2455RC 80821003 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] 184,4 °C [364 °F]
2455RC 81740207 Öffnet bei Anstieg 121,1 °C [250 °F] 87,8 °C [190 °F]
2455RC 82540068 Öffnet bei Anstieg 146,1 °C [295 °F] 115,6 °C [240 °F]
2455RC 84370028 Öffnet bei Anstieg 130,0 °C [266 °F] 90,0 °C [194 °F]
  • SEITE
    5
    Quadratisches Feld

    2455RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2455RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2455RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0