Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3106 00030114 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 55,0 °C [131 °F]
3106 00040028 Schließt bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] 23,9 °C [75 °F]
3106 00430071 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 65,6 °C [150 °F]
3106 01450007 Öffnet bei Anstieg 115,0 °C [239 °F] 100,0 °C [212 °F]
3106 02030004 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 50,0 °C [122 °F]
3106 02810001 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 90,0 °C [194 °F]
3106U 00010049 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] 37,8 °C [100 °F]
3106U 00060027 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 67,8 °C [154 °F]
3106U 00450126 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 60,0 °C [140 °F]
3106U 01820002 Öffnet bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 4,4 °C [40 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    3106-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kontakte aus Goldlegierung

    Quadratisches Feld

    3106-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kontakte aus Goldlegierung

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink