Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3100 00030605 Öffnet bei Anstieg 96,1 °C [205 °F] 6,7 °C [12 °F] max. diff.
3100 00150030 Schließt bei Anstieg 2,8 °C [37 °F] 12,8 °C [55 °F]
3100 00500037 Öffnet bei Anstieg 105,0 °C [221 °F] 95,0 °C [203 °F]
3100 03810002 Öffnet bei Anstieg 81,7 °C [179 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    3100-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink