Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    33
    Quadratisches Feld

    SDP8406
    Seitlich ausgerichtete IR-Fototransistoren aus Kunststoff ● 1,8 mA min. Lichtstrom ● 50° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch

    Quadratisches Feld

    HOA1887
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1872
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1882
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 5,08 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0862
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1883
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,56 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0871
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0866
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1881
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0882
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1884
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1889
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA bis 2,0 mA ● 1,78 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    HOA1874
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA bis 4,0 mA ● 3,05 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA086X/087X-Serie
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA bis 1,8 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    HOA1886
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 5,08 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0891
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0880
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0875
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1885
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 5,08 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1873
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0877
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0870
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0861
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0860
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0892
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0890
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1879
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA bis 1,8 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    HOA0825
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● 4,19 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    HOA0867
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 10 mA bis 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0865
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0876
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0872
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0881
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Infrared Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 982.9KB