Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3156 00530006 Schließt bei Anstieg 101,7 °C [215 °F] 45,0 °C [113 °F]
3156 00010001 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 69,4 °C [157 °F]
3156 00090009 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 48,9 °C [120 °F]
3156 00200031 Schließt bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] 65,6 °C [150 °F]
3156 00230057 Schließt bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 104,4 °C [220 °F]
3156 00260031 Schließt bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] 3,9 °C [7 °F]
3156U 00490004 Öffnet bei Anstieg 42,7 °C [109 °F] 3,3 °C [6 °F] max. diff.
3156U 00960002 Schließt bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 70,0 °C [158 °F]
3156U 01430001 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 37,8 °C [100 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0