Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
060-1542-03G 200 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-1542-11G 2.000 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-1542-13G 3.000 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-1542-15G 5.000 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-1542-17G 10.000 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • SEITE
    86
    Quadratisches Feld

    Modell S
    Subminiatur Druckmessumformer mit frontbündiger Membran ● 100 psi bis 15.000 psi ● 1 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell S5
    AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,10 Zoll bis ±0,50 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell 127
    Wägezelle Typ S/Z-Balken ● Kapazitäten von 50 kg und 100 kg ● ±0,03 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 123
    Wägezelle Typ S/Z-Balken ● Kapazitäten von 1.000 kg bis 20.000 kg ● ±0,03 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 3170
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 200 lb und 100.000 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 151
    Wägezelle Typ S/Z-Balken ● Kapazitäten von 5 N bis 50K N ● ±0,03 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Gehäuse mit Stahllegierung

    Quadratisches Feld

    Modell 435
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,1 %, ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    Modell 152
    Wägezelle Typ S/Z-Balken ● Kapazitäten von 5 N bis 50K N ● ±0,03 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Aluminiumgehäuse

    Quadratisches Feld

    Modell 3132
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 500 lb und 5.000 lb Kapazitäten ● ±0,15 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 129
    Wägezelle Typ S/Z-Balken ● Kapazitäten von 1.000 kg bis 5.000 kg ● ±0,02 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 125
    Wägezelle Typ S/Z-Balken ● Kapazitäten von 100 kg bis 500 kg ● ±0,02 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 437
    Wing Union-Druckmessumformer ● Breite Öffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    Modell 34
    Miniatur-Wägezellen ● ±0,25 %, ±0,30 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Bereich von 50 g bis 1.000 lb ● Edelstahl ● Innengewindebefestigungen

    Quadratisches Feld

    Modell 13
    Subminiatur-Druckkraft-Wägezellen ● Kapazitäten von 150 g bis 1.000 lb ● ±0,8 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Edelstahl, Einzelmembrandesign

    Quadratisches Feld

    Modell 434
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 11
    Subminiatur-Zug/Druck-Wägezellen ● ± 0,8 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Bereich von 150 g bis 1.000 lb ● Edelstahl ● Einzelmembran-Design

    Quadratisches Feld

    Modell 3108
    Wägezellen in scheibenförmiger Bauart für Spannung/Komprimierung ● 5 lb und 10 lb Kapazitäten ● Barometrisch kompensierte Konstruktion

    Quadratisches Feld

    Modell 1254
    Modell 1254 Steckschlüssel-Drehmomentsensor mit optionalem Encoder (E) ● 50 lb-in bis 200 lb-in; 50 lb-ft bis 1.000 lb-ft ● Konfigurationen des Sechskantantriebs (50 u. 100 in-lb-Größen) und Vierkantantriebs 200 lb-in sowie höher ● 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese ● Anpassungsfähig für den portablen Einsatz

    Quadratisches Feld

    Modell 3397
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb und 300 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell AG400
    Digital Pressure Indicator ● High accuracy grade ● 15 psi bis 15000 psi ● 0,05% FS accuracy

    Quadratisches Feld

    Modell 31
    Miniatur-Wägezellen ● Robuste Doppelmembran-Kapazität: ≤100 lb; Einzelmembran: >100 lb ● Außengewindebefestigungen

    Quadratisches Feld

    Modell AG401
    Digital Pressure Indicator ● High pressure grade ● 15 psi bis 60000 psi ● 0,1% FS accuracy

    Quadratisches Feld

    Modell 102
    Wägezelle Typ S/Z-Balken ● Kapazitäten von 20 kg bis 1.000 kg ● ±0,02 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell JEC
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Freier Anker ● ±0,5 Zoll bis ±8,0 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell DLE
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Federgeführter Anker ● ±0,5 Zoll bis ±18,5 Zoll Bereiche ● ±0,25 % Vollausschlag bis ±0,50 % Vollausschlag Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell DW7S
    Tauchfähige DC-DC-Wegaufnehmer ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● Bereich: ±0,5 bis ±3,0 Zoll ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell M-5C
    AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub ● Freier Anker ● ±0,10 Zoll bis ±0,50 Zoll Bereiche ● Nichtlinearität von ±0,25 % F.S.

    Quadratisches Feld

    Modell LW7C
    Tauchfähige AC-AC-Wegaufnehmer ● Federgeführter Anker ● ±0,50 to ±4,0 in range ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell 3419
    Seat belt load cell ● Geringe Größe ● Installs without threading ● Low sensitivity to belt thickness change

    Quadratisches Feld

    Modell DW7U
    Tauchfähige DC-DC-Wegaufnehmer ● Freier Anker ● Bereich: ±0,5 bis ±4,0 Zoll ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell CIP
    Sanitary process transmitter ● 10 psi bis 600 psi ● Tracks temperature changes ● Ausgang 4 mA bis 20 mA ● 500 ms pressure response time

    Quadratisches Feld

    Modell DW7C
    Tauchfähige DC-DC-Wegaufnehmer ● Federgeführter Anker ● Bereich: ±0,5 bis ±4,0 Zoll ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell G
    Druckmessumformer mit frontbündiger Membran ● 10 psi bis 20000 psi ● 17-4 PH Edelstahl ● Hohe Frequenz ● mV/V-Ausgang ● 1 % Genauigkeit

    Quadratisches Feld

    Modell LW7S
    Tauchfähige AC-AC-Wegaufnehmer ● Federgeführter Anker ● ±0,50 to ±3,0 in range ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell SSA
    AC-AC-Unterwasser-Wegaufnehmer ● ±0,5 Zoll bis ±4,0 Zoll Bereiche ● ± 1,0 % F.S. non-linearity

    Quadratisches Feld

    Modell MS3
    Miniatur-DC-DC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub ● Freier Anker ● Bereich: ±0,1 bis ±0,4 Zoll ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell S7C
    Tauchfähige AC-AC-Wegaufnehmer ● Federgeführter Anker ● ±0,04 to ±0,50 in range ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell DLB
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Freier Anker ● ±0,5 Zoll bis ±8,0 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell JEC-AG
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,5 Zoll bis ±3,0 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell JEC-C
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Federgeführter Anker ● ±0,5 Zoll bis ±18,5 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell VL7A
    AC-AC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,5 Zoll bis ±3,0 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell MVL7C
    AC-AC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Federgeführter Anker ● ±0,5 Zoll bis ±18,5 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. bis ±0,50 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell DLF
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,5 Zoll bis ±3,0 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell S3C
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,1 Zoll bis ±0,4 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell LW7U
    Tauchfähige AC-AC-Wegaufnehmer ● Freier Anker ● ±0,50 to ±4,0 in range ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell PLVX
    AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,02 Zoll bis ±0,20 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell SSD
    DC-DC-Unterwasser-Wegaufnehmer ● ±0,5 Zoll bis ±4,0 Zoll Bereiche ● ±1,0 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell MVL7
    AC-AC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Freier Anker ● ±0,5 Zoll bis ±8,0 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell MS7A
    Tauchfähige AC-AC-Wegaufnehmer ● Freier Anker ● ±0,04 to ±0,50 in range● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Voltage - Model MAV51
    Mehrzweck-Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren mit Stecker oder Kabel mit elektrischen Anschlüssen ● 1/4-28 UNF-Buchse Montagebohrung

  • Nächste 36 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    14
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 294.4KB
    pdf Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet Datenblatt English 348.8KB
    pdf Model NK Portable Indicator User's Guide Installationsanweisungen English 481.8KB
    pdf SZL-VL-S-C-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 8.4MB
    pdf SZL-VL-S-J-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 10.1MB
    pdf SZL-VL-S-A-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 8.9MB
    pdf SZL-VL-S-D-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 5.8MB
    pdf SZL-VL-S-K-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 4.2MB
    pdf SZL-VL-S-F-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 3.8MB
    pdf SZL-VL-S-B-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 10.1MB
    pdf SZL-VL-S-I-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 8.8MB
    pdf SZL-VL-S-E-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 5.8MB
    pdf SZL-VL-S-G-N-M CAD Drawing CAD-Modell English 6.4MB
    pdf Product Nomenclature: S-Beam Tension and Compression Load Cells, Models 151 and 152 Produktverzeichnis English 788.7KB