Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162004==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    SE5455
    TO-46 GaAs IR-Emitter mit Kupplung mit Linsen ● 20° Abstrahlwinkel ● 935 nm Ausgangswellenlänge ● 2,0 mW bis 5,4 mW min. Ausgabe

    Quadratisches Feld

    SE3455
    TO-46 GaAs IR-Emitter mit flachem Fenster ● 90° Abstrahlwinkel ● 935 nm Ausgangswellenlänge ● 0,018 Zoll runde Leiter

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 982.9KB
    pdf SE3455/5455 Series Metal Package Infrared Emitters Catalog Information Kataloginformationen English 470.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink