Suchergebnisse
SEITE | |
---|---|
![]() |
Standard-Druckschalter Die Serie bietet hohe, mittlere und geringe Druckschalter mit ab Werk eingestelltem oder anpassbarem Sollwert zwischen 3,5 psi und 4500 psi, IP67 und Hysterese-Option. |
![]() |
2450CM-Serie Hochstrom ● Manuell ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Summierverstärker Bietet regulierte Brückenerregungsspannung ● Wandelt das mV-Signal in ein 0 VDC bis 10 VDC verstärktes Signal um ● Genauigkeit ±0,25 % FSS |
![]() |
3455RCG-Serie Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Application-Engine Feedback Form Keine Beschreibung |
![]() |
2450CMG-Serie Niederspannung ● Manuell ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE |
![]() |
SwiftDecoder-M Softwareentwicklungskit Zur Verwendung mit Mobilgeräten |
![]() |
Anwendungsübersicht Fahrstühle Schalter- und Sensorlösungen von Honeywell für Fahrstühle in Betrieben. Mit ihrer Hilfe werden die Laufrollendrehung, die Bodenposition und -abgleichung sowie die Türpositionierung gesteuert und überwacht. |
![]() |
640-Serie 0,5 W max. Potentiometer mit durchgehender Welle, niedriges Gehäuseprofil ● Verstärktes Thermoplastgehäuse |
![]() |
MT-Serie DC 10 A (UL, CSA) ● Magnetisches Ausblasschalter-Kontaktdesign für DC-Anwendungen ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung |
![]() |
Application-Engine Transmission Feedback Form Keine Beschreibung |
![]() |
3MS1 QPL-Series Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse |
![]() |
2450CMG-Serie Niederspannung ● Manuell ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE |
![]() |
T&M-Druckmessumformer Absolutdruck-, Überdruck- und True-Gage-Drucksensoren für Mess- und Prüftechnikanwendungen von allgemeinen industriellen Prozessen bis hin zu speziellen Ex-Bereichen. |
![]() |
Endeca Search not found Keine Beschreibung |
![]() |
HDLS-Standardserie Robustes Metallgehäuse ● Steckbar und nicht steckbar ● IP65/66/67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC |
![]() |
RMA-Kalibrierung Rückgaben müssen über den ursprünglichen Kaufort gehandhabt werden, und unter Umständen ist eine gültige RMA-Nummer erforderlich. |
![]() |
Aufputz-Druckmessumformer Bündige Drucksensoren haben eine minimale Grundfläche, um in die engsten Räume zu passen, und bieten Druckbereiche von 0 psig bis 15.000 psig. |
![]() |
Zubehör Produkte zur Ergänzung des Honeywell Angebots an Sensoren und Schaltern: Halterungen, Lünetten, Blöcke, Gehäuse, Magneten, Hebel, Kappen, Tasten und mehr. |
![]() |
Mehrkanal Einheiten mit einem bis vier oder einem bis 14 Kanälen ● ±6 digitales Display ● Autom. Einstellung „Sig cal“ (Signalkalibrierung) ● Bis zu 800 Hz vor Ort auswählbar ● Verschiedenste Eingänge ● CE |
![]() |
Application-Front Loader Feedback Form Keine Beschreibung |
![]() |
584XX-Serie Hohe oder geringe Versorgungsspannung ● 3/8-24 UNF-2A oder 5/8-18 UNF-2A Gewindegehäuse ● Stecker oder Kabel mit Anschlussdrähten |
![]() |
2450HR-Serie Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA |
![]() |
Lineare Smart-Positionssensoren Lineare Messung reicht von 0 mm bis 35 mm, 0 mm bis 75 mm und 0 mm bis 225 mm ● Analogausgang Vdc: 35 mm, 75 mm und 225 mm; digital |
![]() |
2455RA-Serie Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL |
![]() |
TARS-Serie Hochleistungsinertialsensorikeinheit (Inertial Measurement Units, IMU) ● -245 Grad/Sek bis +245 Grad/Sek ● 6 Freiheitsgrade ● 5 V und 9 V bis 36 V ● Kleiner Formfaktor |
![]() |
SE3455 TO-46 GaAs IR-Emitter mit flachem Fenster ● 90° Abstrahlwinkel ● 935 nm Ausgangswellenlänge ● 0,018 Zoll runde Leiter |
![]() |
Anwendungsübersicht Fahrzeugmotoren Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Fahrzeugmotoren verwendet werden können. Diese Produkte ermöglichen wiederholbare und genaue Messungen, eine geringere Fehlerquote und niedrigere Betriebskosten sowie einen verbesserten technischen Support. |
![]() |
Schwerlast-Grenzschalter Drei Serien abgedichtet auf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 und IP65/66/67; Typ 316 Gehäuse aus Edelstahl mit verschiedenen Montagehaltern und Betätigern. |
![]() |
RMA-Kalibrierungszurücksetzungen Rückgaben müssen über den ursprünglichen Kaufort gehandhabt werden, und unter Umständen ist eine gültige RMA-Nummer erforderlich. |
![]() |
143-Serie 5,08 mm [0,2 Zoll] Plattendurchmesser, benachbarte Drähte, unbeschichtet ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] |
![]() |
SD2440 Miniatur, IR-Fototransistoren für Pillen ● 0,5 mA min. Lichtstrom ● 48° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● Bohrung mit 0,062 Zoll |
![]() |
Kraftsensoren PCB-Sensoren messen die Zugabe oder Reserve von Kraft, mit einem proportionalen Ausgang. |
![]() |
Produkte durchsuchen Keine Beschreibung |
![]() |
CSNL-Serie 300 A Nennstrom ● ±600 A Strommessungsbereich ● < 0,5 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 % |
![]() |
CRIR E1 Standardbereich von 400 ppm bis 2000 ppm, bis zu 5000 ppm erweiterter Bereich ● Genauigkeit von ±50 ppm ±5 % der Messung |
![]() |
SS40A, SS40AF Preisgünstige, verbesserte integrierte Schaltkreise für bipolaren, digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis ● Flaches TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang |
![]() |
MY-Serie 220 Vac, 5 A; 24 Vdc, 5 A ● 220 Vac, 3 A; 24 Vdc, 3 A ● 5 A, 3 A Dauerstrom; 1100 VA, 120 W (5 A); 660 VA, 72 W (3 A) max. Schaltung ● DPDT, 4PDT |
![]() |
Transport Transportlösungen gemäß den kundenspezifischen Vorgaben und mit einer hohen Beständigkeit für raue Umgebungen. |
![]() |
WA-Serie 20 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage |
![]() |
6655-Serie Luft-Gas/Oberfläche ● NTC ● Thermostat-Gehäuse aus Phenol |
![]() |
Application-Front Loader Feedback Form Keine Beschreibung |
![]() |
Produkte und Dienstleistungen des Anschlussmarktes Die Positions-, Näherungs- und Drucksensoren, -betätiger, -anzeigen und abgedichteten Schalter von Honeywell haben PMA- und MIL-spezifische Genehmigungen. |
![]() |
PBN1-Serie 1 Zoll-H2O bis 50 Zoll-H2O ● SPNO ● Erkennt Luft ● Differenzial, Vakuumanzeige, Anzeige ● Lebensdauer: bis zu 20 Millionen Zyklen ● 8 psi oder 15 psi Prüfdruck |
![]() |
2450HR-Serie Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA |
![]() |
3500-Serie Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse |
![]() |
Epoxidverguss Epoxid-Verguss für eine elektrische Isolation in nassen/verschmutzten Umgebungen. |
![]() |
HOA1881 Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge |
![]() |
Lineare und Winkelsensor-ICs Analogausgang-, Hall-Effekt- oder anisotropische magnetoresistive (AMR) Sensor-ICs. |
![]() |
2455RA-Serie Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL |
Test Tab