Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3455RCG 80020523 Öffnet bei Anstieg 67,8 °C [154 °F] 50,0 °C [122 °F]
3455RCG 80880360 Schließt bei Anstieg 32,2 °C [90 °F] 40,6 °C [105 °F]
3455RCG 81570188 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] 204,4 °C [400 °F]
3455RCG 82170035 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 76,1 °C [169 °F]
3455RCG 82700025 Öffnet bei Anstieg 231,1 °C [448 °F] 175,6 °C [348 °F]
3455RCG 82980047 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 65,0 °C [149 °F]
3455RCG 83070030 Öffnet bei Anstieg 82,2 °C [180 °F] 37,8 °C [100 °F]
3455RCG 83680055 Öffnet bei Anstieg 157,2 °C [315 °F] 135,0 °C [275 °F]
3455RCG 84230002 Öffnet bei Anstieg 77,8 °C [172 °F] 57,8 °C [136 °F]
3455RCG 85760010 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 117,8 °C [244 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    3455RCG-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455RCG-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0