SE5450
    TO-46 GaAs IR-Emitter mit Kupplung mit Linsen ● 20° Abstrahlwinkel ● 935 nm Ausgangswellenlänge ● 0,5 mW/cm² bis 1,5 mW/cm² min. Ausgabe

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 982.9KB
    pdf SE3450/5450 Series Metal Package Infrared Emitters Catalog Information Kataloginformationen English 489.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink