Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3800 00020025 Öffnet bei Anstieg 101,7 °C [215 °F] max. min. 32,2 °C [90 °F]
3800 00090069 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 45,0 °C [113 °F]
3800 00150005 Schließt bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 40,0 °C [104 °F]
3800 00230003 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 32,2 °C [90 °F]
3800 00390003 Öffnet bei Anstieg 115,0 °C [239 °F] 100,0 °C [212 °F]
3800 00450004 Öffnet bei Anstieg 205,0 °C [401 °F] 195,6 °C [384 °F]
3800 00470003 Öffnet bei Anstieg 130,0 °C [266 °F] 123,9 °C [255 °F]
3800 00490003 Schließt bei Anstieg 40,6 °C [105 °F] 57,2 °C [135 °F]
3800 00500001 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 50,0 °C [122 °F]
3800 00520001 Öffnet bei Anstieg 27,8 °C [82 °F] 21,1 °C [70 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    3800-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● Verwendung in anspruchsvollen Anwendungen, in denen keine Militärausrüstung erforderlich ist

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink