Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450RCH 80020677 Öffnet bei Anstieg 246,1 °C [475 °F] 220,0 °C [428 °F]
2450RCH 80030275 Öffnet bei Anstieg 21,1 °C [70 °F] 5,6 °C [42 °F]
2450RCH 80040487 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 232,2 °C [450 °F]
2450RCH 80750352 Öffnet bei Anstieg 116,7 °C [242 °F] 93,3 °C [200 °F]
2450RCH 80820902 Öffnet bei Anstieg 160,0 °C [320 °F] 126,7 °C [260 °F]
2450RCH 80870469 Schließt bei Anstieg -8,3 °C [17 °F] 0,0 °C [32 °F]
2450RCH 81060075 Schließt bei Anstieg 47,8 °C [118 °F] 62,8 °C [145 °F]
2450RCH 81380040 Öffnet bei Anstieg 157,2 °C [315 °F] 117,8 °C [244 °F]
2450RCH 82000050 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 82,2 °C [180 °F]
2450RCH 86250002 Öffnet bei Anstieg 157,2 °C [315 °F] 128,9 °C [264 °F]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    2450RCH-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2450RCH-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2450RCH-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● UL, CSA, VDE