Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
060-0761-02ZG 15 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-09ZG 50 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-17ZG 100 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-20ZG 200 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-25ZG 500 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-29ZG 1.000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Modell Z
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell Z Mid
    Mittlere Reichweite, Nass/Nass, Differenzialdruckmessumformer ● 50 psid bis 750 psid ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    4
    pdf Model Z Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 383.7KB
    pdf Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 160.8KB
    pdf Model Z Low Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 353.1KB
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 325.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink