Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    SE1450
    Koaxial GaAs IR-Emitter ● 24° Abstrahlwinkel ● 935 nm Ausgangswellenlänge ● 0,018 Zoll runde Leiter

    Quadratisches Feld

    SE1450(L)
    Koaxiale GaAs IR-Emitter mit verbleitem Gehäuse ● 24° Abstrahlwinkel ● 935 nm Ausgangswellenlänge ● 0,018 Zoll runde Leiter

    Quadratisches Feld

    HOA1877
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,1 mA bis 1,5 mA ● 12,7 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1874
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA bis 4,0 mA ● 3,05 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1872
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA2862
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,2 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1876-Serie
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,15 mA bis 1,80 mA ● 12,7 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1875
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,15 mA bis 1,80 mA ● 12,7 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1873
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 982.9KB
    pdf SE1450 Series Metal Package Infrared Emitters Catalog Information Kataloginformationen English 366.4KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink