Suchergebnisse
PRODUKT | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |
---|---|---|---|---|
![]() |
3450HR 04550008 | Öffnet bei Anstieg | 60,0 °C [140 °F] | 46,1 °C [115 °F] |
![]() |
3450HR 04550013 | Öffnet bei Anstieg | 70,0 °C [158 °F] | 56,1 °C [133 °F] |
![]() |
3450HR 84550019 | Öffnet bei Anstieg | 65,0 °C [149 °F] | 56,1 °C [133 °F] |
SEITE | |
---|---|
![]() |
3450HR-Serie Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA |
![]() |
3450HR-Serie Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA |
DOKUMENT | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
---|
Test Tab