Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Betriebstemperatur  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3MS1 00100130 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 46,1 °C [115 °F] 26,7 °C [80 °F]
3MS1 00113221 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 54,4 °C [130 °F] 71,1 °C [160 °F]
3MS1 00123146 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 1,7 °C [35 °F] -9,4 °C [15 °F]
3MS1 00140883 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 73,9 °C [165 °F] 90,6 °C [195 °F]
3MS1 00143157 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 46,1 °C [115 °F] -40,0 °C [-40 °F]
3MS1 00200935 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 100,0 °C [212 °F] 90,0 °C [194 °F]
3MS1 00213045 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 37,8 °C [100 °F] 26,7 °C [80 °F]
3MS1 00213241 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 73,9 °C [165 °F]
3MS1 00223052 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 32,2 °C [90 °F] 21,1 °C [70 °F]
3MS1 00243037 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink