Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Pakettyp  Einschaltpunkt
SS411A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 60 G max. (25 °C)
SS411A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 60 G max. (25 °C)
SS411A-SP Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 60 G max. (25 °C)
SS411A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 60 G max. (25 °C)
SS413A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 140 G max. (25 °C)
SS413A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 140 G max. (25 °C)
SS413A-S Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 140 G max. (25 °C)
SS413A-SP Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 140 G max. (25 °C)
SS413A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 60 G max. (25 °C)
SS413A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 140 G max. (25 °C)
SS511AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 60 G max. (25 °C)
SS513AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 140 G max. (25 °C)
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    SS400, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für bipolare, digitale Sensoren auf Hall-Effekt-Basis mit niedrigen Schaltschwellen ● Flaches SOT-89B TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis mit Latch-Schaltverhalten und geringer und mittlerer Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für unipolaren, digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis und geringer, mittlerer und hoher Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

  • FILTERN NACH


  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink

    Folgenschwerer Fehler: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87