Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Pakettyp  Einschaltpunkt
SS441A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 115 G max. (25 °C)
SS441A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 115 G max. (25 °C)
SS441A-S Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 115 G max. (25 °C)
SS441A-SP Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 115 G max. (25 °C)
SS441A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 115 G max. (25 °C)
SS441A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 115 G max. (25 °C)
SS443A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 180 G max. (25 °C)
SS443A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 180 G max. (25 °C)
SS443A-S Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 180 G max. (25 °C)
SS443A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 180 G max. (25 °C)
SS443A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 180 G max. (25 °C)
SS449A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 390 G max. (25 °C)
SS449A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche 390 G max. (25 °C)
SS449A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 390 G max. (25 °C)
SS449A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 390 G max. (25 °C)
SS541AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 115 G max. (25 °C)
SS543AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 180 G max. (25 °C)
SS549AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 390 G max. (25 °C)
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis mit Latch-Schaltverhalten und geringer und mittlerer Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für unipolaren, digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis und geringer, mittlerer und hoher Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs Datenblatt Englisch 1.3MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink