Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Versorgungsspannung  Betriebsfrequenz
ZS-00209-71 Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-01 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-03 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-04 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00313-12 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
ZS-00331-021 n. z. n. z. n. z.
ZS-00331-085 n. z. n. z. n. z.
ZS-00331-092 n. z. n. z. n. z.
ZS-00339-01 Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00347-02 Raue Umgebung n. z. 2000 Hz
ZS-00350-04Z-02 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc n. z.
ZS-00350-07Z-02 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc n. z.
ZS-00350-21 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc n. z.
ZS-00357-050 n. z. n. z. n. z.
ZS-00357-350 n. z. n. z. n. z.
ZS-00361-01 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00361-02 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00361-12 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00362-285 Raue Umgebung n. z. n. z.
ZS-00367-01 Raue Umgebung 14 Vdc bis 32,5 Vdc n. z.
ZS-00380-01 Sensor-Schnittstellenmodul n. z. n. z.
ZS-00380-02 Sensor-Schnittstellenmodul n. z. n. z.
ZS-00380-04 Sensor-Schnittstellenmodul n. z. n. z.
ZS-00415-01 Raue Umgebung n. z. n. z.
ZS-00424-01 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
ZS-00434-01 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00454-01 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00454-02 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00459-050 Raue Umgebung n. z. n. z.
ZS-00459-350 Raue Umgebung n. z. n. z.
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Crastin-Messoberfläche (Kunststoff) ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M18-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink