Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Betriebstemperatur  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3200 00010053 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 63,9 °C [147 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00020152 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] min. 71,1 °C [160 °F] min. 79,4 °C [175 °F]
3200 00030159 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 77,2 °C [171 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00050044 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] min. -10,0 °C [14 °F] min. -20,0 °C [-4 °F]
3200 00110095 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 50,0 °C [122 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00180010 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] -17,2 °C [1 °F] 22,8 °C [-9 °F]
3200 00190052 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 93,3 °C [200 °F] 82,2 °C [180 °F]
3200 00310016 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 40,0 °C [104 °F] 35,0 °C [95 °F]
3200 00460001 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 48,9 °C [120 °F] 37,8 °C [100 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    3200-Serie
    NASA-zertifiziert ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications Anwendungshinweise English 488.7KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink