Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    SD3443
    TO-46 IR-Fototransistoren mit flachem Fenster ● 0,5 mA min. Lichtstrom ● 90° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● 0,018 Zoll runde Leiter

    Quadratisches Feld

    SE5450
    TO-46 GaAs IR-Emitter mit Kupplung mit Linsen ● 20° Abstrahlwinkel ● 935 nm Ausgangswellenlänge ● 0,5 mW/cm² bis 1,5 mW/cm² min. Ausgabe

    Quadratisches Feld

    SD5443
    TO-46 IR-Fototransistoren mit Kuppel mit Linsen ● 8 mA min. Lichtstrom ● 18° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● 0,018 Zoll runde Leiter

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Produktlinienübersicht Englisch 982.9KB
    pdf SD3443/5443 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information Kataloginformationen Englisch 500.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink