Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161606==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2455RA 01060033 Schließt bei Anstieg min. 35,0 °C [95 °F] 57,2 °C [135 °F]
2455RA 01060034 Schließt bei Anstieg min. 62,8 °C [145 °F] 79,4 °C [175 °F]
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    2455RA-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL

    Quadratisches Feld

    2455RA-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL

    Quadratisches Feld

    2455RA-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL

    Quadratisches Feld

    2455RA-Serie
    Wärmefühler ● Automatisch ● Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 3 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● UL

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink