Suchergebnisse
PRODUKT | Drehmomentbereich | Ausgabe | Drehmomentart | Genauigkeit | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
060-SQF41209-01 | 1 mm-oz bis 20 mm-oz | n. z. | Drehmomentmessgerät | ±2 % |
![]() |
060-SQF41210-01 | 2 mm-oz bis 40 mm-oz | n. z. | Drehmomentmessgerät | ±2 % |
SEITE | |
---|---|
![]() |
Modell 651 Drehmomentüberwacher mit mittlerem Reaktionsbereich ● 2,8 gm-cm bis 600 gm-cm Bereich ● ± 2 % der Nennausgabe |
DOKUMENT | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Model 651 Mid Range Torque Watch Gauge Datasheet | Datenblatt | English | 137.3KB |
Test Tab