Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2455RMG 00820567 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] Manuell
2455RMG 01470014 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] Manuell
2455RMG 05950006 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] Manuell
2455RMG 80840052 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] Manuell
2455RMG 82180028 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] Manuell
2455RMG 86210124 Öffnet bei Anstieg 57,2 °C [135 °F] Manuell
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    255RMG-Serie
    Hochstrom ● Manuell ● Phenol ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    255RMG-Serie
    Hochstrom ● Manuell ● Phenol ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0