Suchergebnisse
PRODUKT | Drehmomentbereich | Ausgabe | Drehmomentart | Genauigkeit | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
060-SQF41197-01 | 0,01 mm-oz bis 0,1 mm-oz | n. z. | Drehmomentmessgerät | ±0,10 % |
SEITE | |
---|---|
![]() |
Modell 366 Drehmomentüberwacher mit niedrigem Reaktionsbereich ● 0,2 g-cm bis 42 g-cm Bereich ● ±5 %, ±10 % der Nennausgabe |
DOKUMENT | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Datasheet | Datenblatt | English | 110KB |
Test Tab