Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3455RG 80020609 Schließt bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 82,2 °C [180 °F]
3455RG 80820928 Öffnet bei Anstieg 55,0 °C [131 °F] 45,0 °C [113 °F]
3455RG 81290064 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] 37,8 °C [100 °F]
3455RG 81570199 Öffnet bei Anstieg 39,4 °C [103 °F] 39,4 °C [103 °F]
3455RG 82570096 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 48,9 °C [120 °F]
3455RG 82790031 Schließt bei Anstieg 40,6 °C [105 °F] 51,7 °C [125 °F]
3455RG 84000012 Schließt bei Anstieg 55,0 °C [131 °F] 65,0 °C [149 °F]
3455RG 84110018 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 83,3 °C [182 °F]
3455RG 86500001 Schließt bei Anstieg 43,3 °C [110 °F] 60,0 °C [140 °F]
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    3455RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● Kalibriert ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● Kalibriert ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● Kalibriert ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3455RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● Kalibriert ● UL, CSA, VDE