Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2455RG 00430201 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 42,2 °C [108 °F]
2455RG 00870423 Öffnet bei Anstieg 32,8 °C [200 °F] min. 7,8 °C [46 °F]
2455RG 01240024 Öffnet bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] 51,7 °C [125 °F]
2455RG 04610032 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 52,8 °C [127 °F]
2455RG 80020479 Öffnet bei Anstieg 105,0 °C [221 °F] 80,0 °C [176 °F]
2455RG 80820970 Schließt bei Anstieg 38,3 °C [101 °F] 54,4 °C [130 °F]
2455RG 81000480 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 45,0 °C [113 °F]
2455RG 81570191 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 76,7 °C [170 °F]
2455RG 81840020 Öffnet bei Anstieg 137,8 °C [280 °F] 115,6 °C [240 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    2455RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● Kalibriert ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2455RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● Kalibriert ● UL, CSA, VDE

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink