Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2450CMG 80020680 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 80750343 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] Manuell
2450CMG 80890028 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 81000405 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] Manuell
2450CMG 81840032 Öffnet bei Anstieg 218,3 °C [425 °F] Manuell
2450CMG 82090129 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 85170015 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 87610002 Öffnet bei Anstieg 143,3 °C [290 °F] Manuell
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    2450CMG-Serie
    Niederspannung ● Manuell ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2450CMG-Serie
    Niederspannung ● Manuell ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2450CMG-Serie
    Niederspannung ● Manuell ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE