Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
060-0741-03TJD 50 psi Differential 2,0 mV/V nominal 4-20mA; 0 bis 5 und 0-10  VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0741-08TJD 100 psi Differential 2,0 mV/V nominal 4-20mA; 0 bis 5 und 0-10  VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0741-11TJD 200 psi Differential 2,0 mV/V nominal 4-20mA; 0 bis 5 und 0-10  VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Modell TJE Mid
    Ultrapräzisionsbereich, Nass/Nass, Differenzialdruckmessumformer ● 50 psid bis 750 psid ● ±0,10 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 279.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink